SO 33621 - Adjustable tee union
SERTO
PA - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/10_kunststoff_pa/so_33621.prj},{NB=SO 33621-8-A8-8 168.3600.080},{TYPE=SO 33621-8-A8-8},{MATNR=168.3600.080},{DK=8.00},{AD=8.00},{DK3=8.00},{BAR=10},{M=M12 x 1},{SW1=14},{SW2=10},{L1=27.5},{L2=25.0},{BK=16.0},{ZK=14.5},{EK=4.8},{KG=0.850},{WERKSTOFF=PA 6.6},{NDM=12.0},{P=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
AD
Ad
[mm]
DK3
d3
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
BK
b
[mm]
ZK
z
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 33621-6-A6-6 168.3600....
SO 33621-6-A6-6
168.3600.060
6.00
6.00
6.00
10
M10 x 1
12
8
25.0
24.0
14.0
14.0
2.8
0.618
PA 6.6
SO 33621-8-A8-8 168.3600....
SO 33621-8-A8-8
168.3600.080
8.00
8.00
8.00
10
M12 x 1
14
10
27.5
25.0
16.0
14.5
4.8
0.850
PA 6.6
SO 33621-10-A10-10 168.36...
SO 33621-10-A10-10
168.3600.100
10.00
10.00
10.00
10
M14 x 1
17
12
30.0
29.0
18.0
16.0
6.6
1.304
PA 6.6
SO 33621-12-A12-12 168.36...
SO 33621-12-A12-12
168.3600.120
12.00
12.00
12.00
10
M16 x 1
19
13
33.5
30.0
21.0
16.0
8.0
1.715
PA 6.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 32621 - Adjustable elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 31300 RED - Tube stub reduced
SERTO
11.03.2024
SO 31300 - Tube stub
SERTO
11.03.2024
SO CV 33B21 - Taper seat non-return valve
SERTO
11.03.2024
SO 32021 - Elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 31821 - Adjustable reduction union
SERTO
11.03.2024
SO 50503 - Hose nozzle
SERTO
11.03.2024
SO 30020 - Union nut knurled
SERTO
11.03.2024
Fittings Mod. 6442
Camozzi
11.06.2024
SO 31600 - Adjustable male adaptor
SERTO
11.03.2024
SO 31221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 31624 OR - Adjustable male adaptor with O-Ring seal (NBR)
SERTO
11.03.2024
SO 31021 - Straight union
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성