피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 7989-1 - Washers for steel structures: Product grade C
Fabory
4Washers & Retaining rings
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/4_washers_and_retaining_rings/din_7989_1.prj},{NB=Scheibe DIN 7989-1 24-C 38275.240.001(High)},{CNSORDERNO=38275.240.001},{VARIANT=0},{PACKAGING=100},{FABNETWEIGHT=52.300},{NENN1=24},{D1=26.0},{D3=26.84},{D2=44.0},{D4=42.4},{H1=8},{NENNID=M24},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 7989-1},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Washer for steel structures},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8717077256170},{INTRASTATCODE=7318220095},{ECLASS=23-09-01-01},{UNSPSC=31161807},{ETIM=EC000098},{FAB_NENN=24-C},{FAB_GEO=For nom. size=M24;d1=26;d2=44},{FAB_ARTICLENUMBER=38275.240.001},{H=8±1.2},{GEW=62.1},{CNSAVOID=},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
D2
Outer diameter max.
[mm]
H
Thickness
[mm]
Washer DIN 7989-1 10-C
38270.100.001
M10
Fabory
DIN 7989-1
Washer for steel structur...
Steel
Hot dip galvanized
0.01100
Y
8715492089205
7318220095
23-09-01-01
31161807
EC000098
500
20.0
8±1.2
Washer DIN 7989-1 10-C
38275.100.001
M10
Fabory
DIN 7989-1
Washer for steel structur...
Steel
Plain
0.00881
Y
8717077256125
7318220095
23-09-01-01
31161807
EC000098
100
20.0
8±1.2
Washer DIN 7989-1 10-C
38280.100.001
M10
Fabory
DIN 7989-1
Washer for steel structur...
Steel
Zinc plated
0.00879
Y
8715492089304
7318220095
23-09-01-01
31161807
EC000098
500
20.0
8±1.2
Washer DIN 7989-1 10-C
51415.100.001
M10
Fabory
DIN 7989-1
Washer for steel structur...
Stainless steel
A2
0.00157
Y
8717077008472
73182200
23-09-01-01
31161807
EC000098
50
20.0
8±1.2
Washer DIN 7989-1 10-C
55415.100.001
M10
Fabory
DIN 7989-1
Washer for steel structur...
Stainless steel
A4
0.00157
Y
8717077008564
73182200
23-09-01-01
31161807
EC000098
50
20.0
8±1.2
Washer DIN 7989-1 12-C
38270.120.001
M12
Fabory
DIN 7989-1
Washer for steel structur...
Steel
Hot dip galvanized
0.01400
Y
8715492089212
7318220095
23-09-01-01
31161807
EC000098
500
24.0
8±1.2
Washer DIN 7989-1 12-C
38275.140.001
M14
Fabory
DIN 7989-1
Washer for steel structur...
Steel
Plain
0.01930
Y
8717077256132
7318220095
23-09-01-01
31161807
EC000098
100
24.0
8±1.2
Washer DIN 7989-1 12-C
38280.120.001
M12
Fabory
DIN 7989-1
Washer for steel structur...
Steel
Zinc plated
0.01400
Y
8715492089311
7318220095
23-09-01-01
31161807
EC000098
500
24.0
8±1.2
Washer DIN 7989-1 12-C
51415.120.001
M12
Fabory
DIN 7989-1
Washer for steel structur...
Stainless steel
A2
0.00188
Y
8717077008489
73182200
23-09-01-01
31161807
EC000098
50
24.0
8±1.2
Washer DIN 7989-1 12-C
55415.120.001
M12
Fabory
DIN 7989-1
Washer for steel structur...
Stainless steel
A4
0.00188
Y
8717077008571
73182200
23-09-01-01
31161807
EC000098
50
24.0
8±1.2
Washer DIN 7989-1 16-C
38270.160.001
M16
Fabory
DIN 7989-1
Washer for steel structur...
Steel
Hot dip galvanized
0.02060
Y
8715492089229
7318220095
23-09-01-01
31161807
EC000098
250
30.0
8±1.2
Washer DIN 7989-1 16-C
38275.160.001
M16
Fabory
DIN 7989-1
Washer for steel structur...
Steel
Plain
0.02410
Y
8717077256149
7318220095
23-09-01-01
31161807
EC000098
100
30.0
8±1.2
Washer DIN 7989-1 16-C
38280.160.001
M16
Fabory
DIN 7989-1
Washer for steel structur...
Steel
Zinc plated
0.02300
Y
8715492089328
7318220095
23-09-01-01
31161807
EC000098
250
30.0
8±1.2
Washer DIN 7989-1 16-C
51415.160.001
M16
Fabory
DIN 7989-1
Washer for steel structur...
Stainless steel
A2
0.02272
Y
8717077008496
73182200
23-09-01-01
31161807
EC000098
50
30.0
8±1.2
Washer DIN 7989-1 16-C
55415.160.001
M16
Fabory
DIN 7989-1
Washer for steel structur...
Stainless steel
A4
0.00283
Y
8717077008588
73182200
23-09-01-01
31161807
EC000098
50
30.0
8±1.2
Washer DIN 7989-1 20-C
38270.200.001
M20
Fabory
DIN 7989-1
Washer for steel structur...
Steel
Hot dip galvanized
0.03400
Y
8715492089243
7318220095
23-09-01-01
31161807
EC000098
100
37.0
8±1.2
Washer DIN 7989-1 20-C
38275.200.001
M20
Fabory
DIN 7989-1
Washer for steel structur...
Steel
Plain
0.03710
Y
8717077256156
7318220095
23-09-01-01
31161807
EC000098
100
37.0
8±1.2
Washer DIN 7989-1 20-C
38280.200.001
M20
Fabory
DIN 7989-1
Washer for steel structur...
Steel
Zinc plated
0.03400
Y
8715492089335
7318220095
23-09-01-01
31161807
EC000098
100
37.0
8±1.2
Washer DIN 7989-1 20-C
51415.200.001
M20
Fabory
DIN 7989-1
Washer for steel structur...
Stainless steel
A2
0.00436
Y
8717077008502
73182200
23-09-01-01
31161807
EC000098
50
37.0
8±1.2
Washer DIN 7989-1 20-C
55415.200.001
M20
Fabory
DIN 7989-1
Washer for steel structur...
Stainless steel
A4
0.00436
Y
8717077008595
73182200
23-09-01-01
31161807
EC000098
50
37.0
8±1.2
Washer DIN 7989-1 24-C
38270.240.001
M24
Fabory
DIN 7989-1
Washer for steel structur...
Steel
Hot dip galvanized
0.05574
Y
8715492089267
7318220095
23-09-01-01
31161807
EC000098
100
44.0
8±1.2
Washer DIN 7989-1 24-C
38275.240.001
M24
Fabory
DIN 7989-1
Washer for steel structur...
Steel
Plain
0.05230
Y
8717077256170
7318220095
23-09-01-01
31161807
EC000098
100
44.0
8±1.2
Washer DIN 7989-1 24-C
38280.240.001
M24
Fabory
DIN 7989-1
Washer for steel structur...
Steel
Zinc plated
0.04655
Y
8715492089342
7318220095
23-09-01-01
31161807
EC000098
100
44.0
8±1.2
Washer DIN 7989-1 24-C
51415.240.001
M24
Fabory
DIN 7989-1
Washer for steel structur...
Stainless steel
A2
0.00615
Y
8717077008526
73182200
23-09-01-01
31161807
EC000098
25
44.0
8±1.2
Washer DIN 7989-1 24-C
55415.240.001
M24
Fabory
DIN 7989-1
Washer for steel structur...
Stainless steel
A4
0.00615
Y
8717077008618
73182200
23-09-01-01
31161807
EC000098
25
44.0
8±1.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN ≈433 - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, preferably for ...
Fabory
13.02.2023
DIN 126 - Washers, product grade C, primarily for hexagon bolts and nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 7349 - Washers for bolts with heavy style spring pins
Fabory
13.02.2023
SM 1000 DIN 179 / ISO 4247 - Drill bushing - Drill bushing, cylindrical
SCHOLZ MECHANIK
22.09.2022
DIN 9021 - Washer with outside diameter ca. 3 x nominal thread diameter
Fabory
13.02.2023
DIN 433-1 - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, preferably for...
Fabory
13.02.2023
DIN 125 A - Steel 140 HV
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 - Hexagon set screws with thread to head, product classes A and B
Roehm
18.10.2023
DIN 125 A - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN ≈127 B - Spring lock washers, form B
Fabory
13.02.2023
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 1441 - Washers for clevis pins, finish medium
Fabory
13.02.2023
ISO 4014 (DIN 931) - Hexagon head bolts with shank, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
DIN 125-1 A - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily fo...
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성