피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
ISO 4032 - Hexagon nuts, style 1 - Product grades A and B
Fabory
3Nuts
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/3_nuts/din_iso_4032.prj},{NB=Sechskantmutter ISO 4032 M18 04130.180.001(High)},{CNSORDERNO=04130.180.001},{D=18.0},{VARIANT=0},{PACKAGING=100},{FABNETWEIGHT=23.000},{P=2.500},{D2=24.900},{E=29.560},{M=15.800},{S=27.0},{NENNID=M18},{BRAND=Fabory},{STANDARD=ISO 4032},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Hexagon nut},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=10},{SURFACETREATME=Zinc flake flZn/nc},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=Hexagon},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715494427210},{INTRASTATCODE=7318169990},{ECLASS=23-11-07-01},{UNSPSC=31161727},{ETIM=EC000129},{FAB_NENN=M18},{FAB_GEO=Diameter (d)=M18;m (max.)=15.8;P=2.5;s=27},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
P
Thread pitch
[mm]
D2
Diameter min.
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
M
Total height max.
[mm]
S
Width across flat max.
[mm]
Hexagon nut ISO 4032 M1.6
01103.016.001
M1,6
1.6
Fabory
ISO 4032
Metric thread
Right
Hexagon nut
Steel
6
Plain
Hexagon
0.00008
Y
8717077293083
7318169290
23-11-07-01
31161727
EC000129
100
0.350
2.400
3.410
1.300
3.2
Hexagon nut ISO 4032 M1.6
45081.016.001
M1.6
1.6
Fabory
ISO 4032
Metric thread
Right
Hexagon nut
Steel
6
Plain
Hexagon
0.00001
Y
8717077256767
7318169129
23-11-07-01
31161727
EC000129
0
0.350
2.400
3.410
1.300
3.2
Hexagon nut ISO 4032 M1.6
47015.016.001
M1,6
1.6
Fabory
ISO 4032
Metric thread
Right
Hexagon nut
Brass
Cu2/Cu3
Plain
Hexagon
0.00008
Y
8717077258310
7415330000
23-11-07-01
31161727
EC000129
100
0.350
2.400
3.410
1.300
3.2
Hexagon nut ISO 4032 M2
01103.020.001
M2
2.0
Fabory
ISO 4032
Metric thread
Right
Hexagon nut
Steel
6
Plain
Hexagon
0.00012
Y
8717077293106
7318169290
23-11-07-01
31161727
EC000129
1000
0.400
3.100
4.320
1.600
4.0
Hexagon nut ISO 4032 M2
01301.020.001
M2
2.0
Fabory
ISO 4032
Metric thread
Right
Hexagon nut
Steel
8
Zinc plated
Hexagon
0.00014
Y
8715494433983
7318169290
23-11-07-01
31161727
EC000129
1000
0.400
3.100
4.320
1.600
4.0
Hexagon nut ISO 4032 M2
45081.020.001
M2
2.0
Fabory
ISO 4032
Metric thread
Right
Hexagon nut
Steel
6
Plain
Hexagon
0.00001
Y
8717077256781
7318169129
23-11-07-01
31161727
EC000129
0
0.400
3.100
4.320
1.600
4.0
Hexagon nut ISO 4032 M2
47015.020.001
M2
2.0
Fabory
ISO 4032
Metric thread
Right
Hexagon nut
Brass
Cu2/Cu3
Plain
Hexagon
0.00015
Y
8717077258334
7415330000
23-11-07-01
31161727
EC000129
100
0.400
3.100
4.320
1.600
4.0
Hexagon nut ISO 4032 M2
47055.020.001
M2
2.0
Fabory
ISO 4032
Metric thread
Right
Hexagon nut
Brass
Cu2/Cu3
Nickel plated
Hexagon
0.00015
Y
8717077258778
7415330000
23-11-07-01
31161727
EC000129
1000
0.400
3.100
4.320
1.600
4.0
Hexagon nut ISO 4032 M2.5
01103.025.001
M2,5
2.5
Fabory
ISO 4032
Metric thread
Right
Hexagon nut
Steel
6
Plain
Hexagon
0.00030
Y
8717077293120
7318169290
23-11-07-01
31161727
EC000129
1000
0.450
4.100
5.450
2.000
5.0
Hexagon nut ISO 4032 M2.5
01104.025.001
M2,5
2.5
Fabory
ISO 4032
Metric thread
Right
Hexagon nut
Steel
8
Plain
Hexagon
0.00024
Y
8717077049215
7318169290
23-11-07-01
31161727
EC000129
1000
0.450
4.100
5.450
2.000
5.0
Hexagon nut ISO 4032 M2.5
01301.025.001
M2,5
2.5
Fabory
ISO 4032
Metric thread
Right
Hexagon nut
Steel
8
Zinc plated
Hexagon
0.00024
Y
8715494434003
7318169290
23-11-07-01
31161727
EC000129
1000
0.450
4.100
5.450
2.000
5.0
Hexagon nut ISO 4032 M2.5
01321.025.001
M2,5
2.5
Fabory
ISO 4032
Metric thread
Right
Hexagon nut
Steel
8
Zinc plated yellow passiv...
Hexagon
0.00027
N
8717077050877
7318169290
23-11-07-01
31161727
EC000129
1000
0.450
4.100
5.450
2.000
5.0
Hexagon nut ISO 4032 M2.5
01338.025.001
M2,5
2.5
Fabory
ISO 4032
Metric thread
Right
Hexagon nut
Steel
8
Zinc plated Znthp/nc
Hexagon
0.00026
Y
8717077235779
7318169290
23-11-07-01
31161727
EC000129
1000
0.450
4.100
5.450
2.000
5.0
Hexagon nut ISO 4032 M2.5
45081.025.001
M2.5
2.5
Fabory
ISO 4032
Metric thread
Right
Hexagon nut
Steel
6
Plain
Hexagon
0.00003
Y
8717077256804
7318169129
23-11-07-01
31161727
EC000129
0
0.450
4.100
5.450
2.000
5.0
Hexagon nut ISO 4032 M2.5
47015.025.001
M2,5
2.5
Fabory
ISO 4032
Metric thread
Right
Hexagon nut
Brass
Cu2/Cu3
Plain
Hexagon
0.00025
Y
8717077258358
7415330000
23-11-07-01
31161727
EC000129
1000
0.450
4.100
5.450
2.000
5.0
Hexagon nut ISO 4032 M3
01103.030.001
M3
3.0
Fabory
ISO 4032
Metric thread
Right
Hexagon nut
Steel
6
Plain
Hexagon
0.00040
Y
8717077293144
7318169290
23-11-07-01
31161727
EC000129
1000
0.500
4.600
6.010
2.400
5.5
Hexagon nut ISO 4032 M3
01104.030.001
M3
3.0
Fabory
ISO 4032
Metric thread
Right
Hexagon nut
Steel
8
Plain
Hexagon
0.00036
Y
8715493853171
7318169290
23-11-07-01
31161727
EC000129
250
0.500
4.600
6.010
2.400
5.5
Hexagon nut ISO 4032 M3
01301.030.001
M3
3.0
Fabory
ISO 4032
Metric thread
Right
Hexagon nut
Steel
8
Zinc plated
Hexagon
0.00036
Y
8715492042323
7318169290
23-11-07-01
31161727
EC000129
250
0.500
4.600
6.010
2.400
5.5
Hexagon nut ISO 4032 M3
01321.030.001
M3
3.0
Fabory
ISO 4032
Metric thread
Right
Hexagon nut
Steel
8
Zinc plated yellow passiv...
Hexagon
0.00036
N
8715492406828
7318169290
23-11-07-01
31161727
EC000129
250
0.500
4.600
6.010
2.400
5.5
Hexagon nut ISO 4032 M3
01328.030.001
M3
3.0
Fabory
ISO 4032
Metric thread
Right
Hexagon nut
Steel
8
Nickel plated
Hexagon
0.00032
Y
8717077235717
7318169290
23-11-07-01
31161727
EC000129
1000
0.500
4.600
6.010
2.400
5.5
Hexagon nut ISO 4032 M3
01337.030.001
M3
3.0
Fabory
ISO 4032
Metric thread
Right
Hexagon nut
Steel
8
Zinc flake flZn/nc
Hexagon
0.00036
Y
8715494421348
7318169290
23-11-07-01
31161727
EC000129
250
0.500
4.600
6.010
2.400
5.5
Hexagon nut ISO 4032 M3
01338.030.001
M3
3.0
Fabory
ISO 4032
Metric thread
Right
Hexagon nut
Steel
8
Zinc plated Znthp/nc
Hexagon
0.00033
Y
8717077235786
7318169290
23-11-07-01
31161727
EC000129
100
0.500
4.600
6.010
2.400
5.5
Hexagon nut ISO 4032 M3
04127.030.001
M3
3.0
Fabory
ISO 4032
Metric thread
Right
Hexagon nut
Steel
10
Zinc plated
Hexagon
0.00036
Y
8715494432719
7318169290
23-11-07-01
31161727
EC000129
250
0.500
4.600
6.010
2.400
5.5
Hexagon nut ISO 4032 M3
45081.030.001
M3
3.0
Fabory
ISO 4032
Metric thread
Right
Hexagon nut
Steel
6
Plain
Hexagon
0.00004
Y
8717077256828
7318169129
23-11-07-01
31161727
EC000129
0
0.500
4.600
6.010
2.400
5.5
Hexagon nut ISO 4032 M3
47015.030.001
M3
3.0
Fabory
ISO 4032
Metric thread
Right
Hexagon nut
Brass
Cu2/Cu3
Plain
Hexagon
0.00040
Y
8717077258372
7415330000
23-11-07-01
31161727
EC000129
1000
0.500
4.600
6.010
2.400
5.5
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 125-1 A - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily fo...
Fabory
13.02.2023
ISO 7089 - Plain washers, normal series, product grade A
Fabory
13.02.2023
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
ISO 4035 - Hexagon thin nuts (chamfered) - Product grades A and B
Fabory
13.02.2023
ISO 4014 (DIN 931) - Hexagon head bolts with shank, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
ISO 7090 - Plain washers, chamfered, normal series, product grade A
Fabory
13.02.2023
ISO 4762 BUMAX 88 - Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762
BUMAX
28.04.2023
ISO 10642 - Hexagon socket countersunk head screws
Fabory
21.04.2022
DIN 127 B - Spring lock washers, form B
Fabory
13.02.2023
DIN 976-1 A - Stud bolts - Part 1: Metric thread, form A
Fabory
13.02.2023
DIN 439 B - Hex nuts, lower form B
Fabory
13.02.2023
DIN 985 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic, low type
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성