피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 319 M - Ball knobs
Fabory
12 Engineering parts & machine parts
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/12_engineering_parts_machine_parts/din_319_m.prj},{NB=Kugelknopf DIN 319 M 32x8 56915.080.032(High) },{CNSORDERNO=56915.080.032},{VARIANT=0},{FABNETWEIGHT=25.000},{PACKAGING=5},{D1=32},{D5=8},{T6=15.000},{D6=18.000},{H=29.000},{NENNID=8X32MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN ?319 M},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=},{BASICMATERIAL=Plastic},{GRADE=Fenolformaldehyde (bakelite)},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=Black},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=N},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492871244},{INTRASTATCODE=3926300000},{ECLASS=23-01-01-01},{UNSPSC=31162801},{ETIM=EC000011},{FAB_NENN=M 32x8},{FAB_GEO=Diameter (d)=8;h=29;Outer diameter=32;t=15},{FAB_ARTICLENUMBER=56915.080.032},{CNSAVOID=},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
D5
Inside diameter clamping sleeve h9
[mm]
T6
Distance Center of spherical to planar area
[mm]
D6
Planar flat ~
[mm]
H
Orb height ~
[mm]
Ball knobs DIN 319 M 16x4
56915.040.016
4X16MM
Fabory
DIN ?319 M
Plastic
Fenolformaldehyde (bakeli...
Black
0.00300
N
8715492871206
3926300000
23-01-01-01
31162801
EC000011
10
4
9.000
8.000
15.000
Ball knobs DIN 319 M 20x5
56915.050.020
5X20MM
Fabory
DIN ?319 M
Plastic
Fenolformaldehyde (bakeli...
Black
0.00700
N
8715492871213
3926300000
23-01-01-01
31162801
EC000011
10
5
12.000
12.000
18.000
Ball knobs DIN 319 M 25x6
56915.060.025
6X25MM
Fabory
DIN ?319 M
Plastic
Fenolformaldehyde (bakeli...
Black
0.01300
N
8715492871220
3926300000
23-01-01-01
31162801
EC000011
5
6
15.000
15.000
22.500
Ball knobs DIN 319 M 25x8
56915.080.025
8X25MM
Fabory
DIN ?319 M
Plastic
Fenolformaldehyde (bakeli...
Black
0.01300
N
8715492871237
3926300000
23-01-01-01
31162801
EC000011
5
8
15.000
15.000
22.500
Ball knobs DIN 319 M 32x8
56915.080.032
8X32MM
Fabory
DIN ?319 M
Plastic
Fenolformaldehyde (bakeli...
Black
0.02500
N
8715492871244
3926300000
23-01-01-01
31162801
EC000011
5
8
15.000
18.000
29.000
Ball knobs DIN 319 M 32x1...
56915.100.032
10X32MM
Fabory
DIN ?319 M
Plastic
Fenolformaldehyde (bakeli...
Black
0.02150
N
8715492871251
3926300000
23-01-01-01
31162801
EC000011
5
10
15.000
18.000
29.000
Ball knobs DIN 319 M 40x1...
56915.100.040
10X40MM
Fabory
DIN ?319 M
Plastic
Fenolformaldehyde (bakeli...
Black
0.04700
N
8715492871268
3926300000
23-01-01-01
31162801
EC000011
5
10
20.000
22.000
37.000
Ball knobs DIN 319 M 40x1...
56915.120.040
12X40MM
Fabory
DIN ?319 M
Plastic
Fenolformaldehyde (bakeli...
Black
0.04700
N
8715492871275
3926300000
23-01-01-01
31162801
EC000011
5
12
20.000
22.000
37.000
Ball knobs DIN 319 M 50x1...
56915.120.050
12X50MM
Fabory
DIN ?319 M
Plastic
Fenolformaldehyde (bakeli...
Black
0.09000
N
8715492871282
3926300000
23-01-01-01
31162801
EC000011
5
12
22.000
28.000
46.000
Ball knobs DIN 319 M 50x1...
56915.160.050
16X50MM
Fabory
DIN ?319 M
Plastic
Fenolformaldehyde (bakeli...
Black
0.09000
N
8715492871299
3926300000
23-01-01-01
31162801
EC000011
5
16
22.000
28.000
46.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 319 E - Ball knobs
Fabory
13.02.2023
DIN319 - Ball knobs, Type L with tolerance ring
Berger Tools
06.04.2023
DIN319 - Ball knobs, Type M with taped bore
Berger Tools
06.04.2023
DIN 319 C - Ball knobs
Fabory
13.02.2023
DIN 648 B - Spherical plain bearing rod end with internal thread
Fabory
13.02.2023
DIN319 - Ball knobs, Type E with tapped bush
Berger Tools
06.04.2023
DIN ≈11024 - Springs cotter
Fabory
13.02.2023
GN 319.1 - Ball knobs
Ganter
12.04.2024
DIN 467 - Knurled thumb nuts, low form
Fabory
13.02.2023
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
B0308 - Ball knobs stainless steel or aluminium DIN 319
Blohm
08.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성