피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
E215 - CRANK HANDLE WITH THREADED INSERT AND REVOLVING HANDLE
Boteco
FIXED AND INDEXED CRANK HANDLES
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/manovelle_fisse_e_a_scatto/e215.prj},{NB=E215110.TM1001},{SHA256=41Ihu9GK2Lo6sr43DoXvYtFODiErIz+WQWDFdmf2yn8=},{INAME=e2151102etm1001},{NAME=e215110.tm1001},{NNCUSTOM=E215},{NTCUSTOM=CRANK HANDLE WITH THREADED INSERT AND REVOLVING HANDLE},{NBCUSTOM=E215110.TM1001},{LINACUSTOM=E215110.TM1001},{STEPFILE=E215110.TM1001.step},{PNGFILE=E215.png},{DWGFILE=E215.dwg},{CODE=E215110.TM1001},{MIS01=140.0},{MIS02=110},{MIS03=39.0},{MIS04=35.0},{MIS05=29.0},{MIS06=25.0},{MIS07=14.0},{MIS08=24},{MIS09=12.0},{MIS10=11.0},{MIS11=19.5},{MIS12=11.0},{MIS13=M10},{MIS14=13},{MIS15=21.0},{MIS16=66},{MIS17=135}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
L
[mm]
MIS02
R
[mm]
MIS03
H
[mm]
MIS04
D
[mm]
MIS05
d
[mm]
MIS06
m
[mm]
MIS07
c
[mm]
MIS08
A
[mm]
MIS09
B
[mm]
MIS10
h
[mm]
MIS11
d3
[mm]
MIS12
h3
[mm]
MIS13
d16H
[mm]
MIS14
Q
[mm]
MIS15
dl
[mm]
MIS16
L1
[mm]
MIS17
Weight
[gr]
E215065.TM0801
E215065.TM0801
88.5
65
30.0
27.5
22.0
17.0
13.0
20
9.5
8.0
14.5
10.0
M8
13
19.0
54
67
E215065.TM1001
E215065.TM1001
88.5
65
30.0
27.5
22.0
17.0
13.0
20
9.5
8.0
14.5
10.0
M10
13
19.0
54
70
E215065.TM1201
E215065.TM1201
88.5
65
30.0
27.5
22.0
17.0
13.0
20
9.5
8.0
14.5
10.0
M12
13
19.0
54
73
E215080.TM0801
E215080.TM0801
107.0
80
33.5
32.0
26.0
20.5
13.0
23
11.0
9.0
19.5
9.5
M8
13
19.0
54
83
E215080.TM1001
E215080.TM1001
107.0
80
33.5
32.0
26.0
20.5
13.0
23
11.0
9.0
19.5
9.5
M10
13
19.0
54
87
E215080.TM1201
E215080.TM1201
107.0
80
33.5
32.0
26.0
20.5
13.0
23
11.0
9.0
19.5
9.5
M12
13
19.0
54
90
E215110.TM1001
E215110.TM1001
140.0
110
39.0
35.0
29.0
25.0
14.0
24
12.0
11.0
19.5
11.0
M10
13
21.0
66
135
E215110.TM1201
E215110.TM1201
140.0
110
39.0
35.0
29.0
25.0
14.0
24
12.0
11.0
19.5
11.0
M12
17
21.0
66
137
E215110.TM1401
E215110.TM1401
140.0
110
39.0
35.0
29.0
25.0
14.0
24
12.0
11.0
19.5
11.0
M14
17
21.0
66
140
E215140.TM1201
E215140.TM1201
175.0
140
49.0
44.0
35.5
32.0
17.0
27
13.0
15.5
24.0
19.0
M12
17
23.5
76
238
E215140.TM1401
E215140.TM1401
175.0
140
49.0
44.0
35.5
32.0
17.0
27
13.0
15.5
24.0
19.0
M14
17
23.5
76
223
E215140.TM1601
E215140.TM1601
175.0
140
49.0
44.0
35.5
32.0
17.0
27
13.0
15.5
24.0
19.0
M16
17
23.5
76
251
E215185.TM1201
E215185.TM1201
223.0
185
55.0
47.5
40.0
38.5
16.5
27
14.0
17.0
29.5
21.0
M12
17
25.5
87
312
E215185.TM1401
E215185.TM1401
223.0
185
55.0
47.5
40.0
38.5
16.5
27
14.0
17.0
29.5
21.0
M14
17
25.5
87
320
E215185.TM1601
E215185.TM1601
223.0
185
55.0
47.5
40.0
38.5
16.5
27
14.0
17.0
29.5
21.0
M16
17
25.5
87
331
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
J142 - UNIVERSAL TUBULAR LOCK WITH 3 MM. WINGED TUBE KEY
Boteco
17.11.2021
C199 - SOLID CONTROL HANDWHEEL WITH FOLDAWAY REVOLVING HANDLE
Boteco
17.11.2021
D208 - TWO SPOKE CONTROL HANDWHEEL WITH REVOLVING FOLDING HANDLE
Boteco
17.11.2021
M238 - "EUROMODEL" HANDLE WITH THREADED HOLE
Boteco
17.11.2021
F187 - CROSS HANDWHEEL WITH SMOOTH HOLE
Boteco
17.11.2021
F186 - CROSS HANDWHEEL WITH THREADED FEMALE INSERT
Boteco
17.11.2021
F178 - 6-LOBE HANDWHEEL WITH THREADED STUD
Boteco
17.11.2021
F177 - 6-LOBE HANDWHEEL WITH THREADED THROUGH FEMALE INSERT
Boteco
17.11.2021
F662 - 3-LOBE HANDWHEEL WITH SMOOTH HOLE
Boteco
17.11.2021
F188 - CROSS HANDWHEEL WITH THREADED THROUGH FEMALE INSERT
Boteco
17.11.2021
F176 - 6-LOBE HANDWHEEL WITH SMOOTH HOLE
Boteco
17.11.2021
D205 - TWO SPOKE CONTROL HANDWHEEL
Boteco
17.11.2021
M136 - REVOLVING AND FOLDING HANDLE
Boteco
17.11.2021
D206 - TWO SPOKE CONTROL HANDWHEEL WITH REVOLVING HANDLE
Boteco
17.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성