피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
Deutsch
585596 - LS-SPO 127G
Blickle
Räder und Rollen aus Polyamid und Polypropylen
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/polyamid2fpolypropylen/585596.prj},{NB=585596},{MANUID=585596},{RADDURCHM=125},{RADBREITE=50},{TRAGF4KMH=750},{HEIGHT=170},{WEIGHT=3.418},{TEMPMAX=80},{TEMPMIN=-25},{LS_SPO_127G=../_pool_/92/8c/ls-spo_127g_585596.png},{DESCSHORT=LS-SPO 127G}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
RADDURCHM
Rad-Ø
[mm]
RADBREITE
Radbreite
[mm]
LAGER
ⁿ/ₐ
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
[kg]
HEIGHT
Gesamthöhe
[mm]
PLATTE
Plattengröße
[mm]
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
[kg]
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
ⁿ/ₐ
MATERIALRADK
Material Radkörper
ⁿ/ₐ
PRODUKTTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
ⁿ/ₐ
FARBERADK
Farbe Radkörper
ⁿ/ₐ
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
[°C]
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
[°C]
HARDNESS
Belagshärte
ⁿ/ₐ
SPURLOS
spurlos
ⁿ/ₐ
ANTISTATISCH
antistatisch
ⁿ/ₐ
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ⁿ/ₐ
HITZEBEST
hitzebeständig
ⁿ/ₐ
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ⁿ/ₐ
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ⁿ/ₐ
585596
585596
LS-SPO 127G
4047526585594
Blickle Räder+Rollen GmbH...
5
125
50
Gleitlager
750
170
140 x 110
3.418
Kunststoff
hochwertiges Polyamid 6
Lenkrolle
natur-weiß
natur-weiß
80
-25
70 Shore D
ja
nein
nein
nein
nein
nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
755041 - LS-GST 127K
Blickle
10.10.2023
609701 - LO-G 127G
Blickle
10.10.2023
500BPS
Hammer Caster
09.09.2022
44 Series - Load Capacity 300-1,050 Lbs. Each Caster
Conveyer & Caster
07.10.2021
2701, 2705, 2709, 2713 - Heavy-Duty Flange Mount Caster
80/20
22.03.2021
754930 - LO-GST 127K
Blickle
10.10.2023
755028 - LS-GB 128K
Blickle
10.10.2023
E-Line 2" Series - Accomodating Configurable 2 Inch Caster
Access Casters
21.04.2023
16 Series - 2 Inch Wide USA Made Kingpin Medium Heavy Duty Caster
Colson Group
06.12.2023
E-Line Stainless Steel Series - Economical Stainless Steel Caster
Colson Group
10.05.2023
WC-1 Caster Plate Swivel Rigid - Casters Medium Heavy Duty
Essentra Components
06.08.2014
WC-355 - Rigid Plate Casters
Essentra Components
06.08.2014
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성