피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
2309413-5
TE Connectivity
Connectors
Card Edge Connectors & Sockets_new
Memory Sockets
SO DIMMs
Powered by
CAD모델 선택
{teconnectivity/connectors/card_edge_connectors_and_sockets_new/memory_sockets/so_dimms/2309413_5.prj},{NB=2309413-5},{PN=2309413-5},{NUMBEROFPOSITIONS=260},{NUMBEROFROWS=2},{NUMBEROFKEYS=1},{PACKAGINGQUANTITY=500},{SHA256=wyr+1/XVkVcbzpoiRPA7Ay4zAK528qwCHdVLfQQVPOQ=},{INAME=23094132d5},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=http://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242},{LINKFSCPBN=https://www.te.com/usa-en/product-2309413-5.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-buy-link_sma-300_3&elqCampaignId=35238}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
TEINTERNAL
TE Internal #
ⁿ/ₐ
TEINTERNALDESCRIPTION
TE Internal Description
ⁿ/ₐ
DRAMTYPE
DRAM Type
ⁿ/ₐ
CONNECTORSYSTEM
Connector System
ⁿ/ₐ
SEALABLE
Sealable
ⁿ/ₐ
CONNECTORCONTACTTERMINATESTO
Connector & Contact Terminates To
ⁿ/ₐ
CENTERPOST
Center Post
ⁿ/ₐ
PRODUCTTYPE
Product Type
ⁿ/ₐ
MODULEORIENTATION
Module Orientation
ⁿ/ₐ
NUMBEROFPOSITIONS
Number of Positions
ⁿ/ₐ
NUMBEROFROWS
Number of Rows
ⁿ/ₐ
KEYING
Keying
ⁿ/ₐ
NUMBEROFKEYS
Number of Keys
ⁿ/ₐ
CENTERKEY
Center Key
ⁿ/ₐ
DRAMVOLTAGEV
DRAM Voltage
[V]
SGRAMVOLTAGEV
SGRAM Voltage
[V]
EJECTORTYPE
Ejector Type
ⁿ/ₐ
CONNECTORPROFILE
Connector Profile
ⁿ/ₐ
MODULEKEYTYPE
Module Key Type
ⁿ/ₐ
RETENTIONPOSTLOCATION
Retention Post Location
ⁿ/ₐ
LATCHMATERIAL
Latch Material
ⁿ/ₐ
EJECTORLOCATION
Ejector Location
ⁿ/ₐ
RETENTIONPOSTMATERIAL
Retention Post Material
ⁿ/ₐ
CONTACTBASEMATERIAL
Contact Base Material
ⁿ/ₐ
PCBCONTACTTERMINATIONAREAPLATINGMATERIAL
PCB Contact Termination Area Plating Material
ⁿ/ₐ
CONTACTUNDERPLATINGMATERIAL
Contact Underplating Material
ⁿ/ₐ
CONTACTMATINGAREAPLATINGMATERIAL
Contact Mating Area Plating Material
ⁿ/ₐ
CONTACTMATINGAREAPLATINGMATERIALTHICKNESS
Contact Mating Area Plating Material Thickness
ⁿ/ₐ
CONTACTCURRENTRATINGMAXA
Contact Current Rating Max
[A]
SOCKETTYPE
Socket Type
ⁿ/ₐ
SOCKETSTYLE
Socket Style
ⁿ/ₐ
INSERTIONSTYLE
Insertion Style
ⁿ/ₐ
PCBMOUNTRETENTIONTYPE
PCB Mount Retention Type
ⁿ/ₐ
PCBMOUNTRETENTION
PCB Mount Retention
ⁿ/ₐ
PCBMOUNTINGSTYLE
PCB Mounting Style
ⁿ/ₐ
CONNECTORMOUNTINGTYPE
Connector Mounting Type
ⁿ/ₐ
CENTERLINEPITCH
Centerline
[Pitch]
HOUSINGMATERIAL
Housing Material
ⁿ/ₐ
HOUSINGCOLOR
Housing Color
ⁿ/ₐ
STACKHEIGHT
Stack Height
ⁿ/ₐ
ROWTOROWSPACING
Row-to-Row Spacing
ⁿ/ₐ
OPERATINGTEMPERATURERANGE
Operating Temperature Range
ⁿ/ₐ
CIRCUITAPPLICATION
Circuit Application
ⁿ/ₐ
ULFLAMMABILITYRATING
UL Flammability Rating
ⁿ/ₐ
PACKAGINGMETHOD
Packaging Method
ⁿ/ₐ
PACKAGINGQUANTITY
Packaging Quantity
ⁿ/ₐ
2309413-5
2309413-5
2309413-5
DDR4 SODIMM 260P 9.2H STD
Small Outline (SO)
Cable-to-Board
No
Printed Circuit Board
Without
Socket
Right Angle
260
2
Standard
1
Offset Left
1.2
1.2
Locking
High
Offset Left
Both Ends
High Temperature Thermopl...
Both Ends
Stainless Steel
Copper Alloy
Gold Flash
Nickel
Gold
.76 um [ 30 uin ]
.5
Memory Card
SO DIMM
Cam-In
Solder Peg
With
Surface Mount
Board Mount
.5 mm [ .0197 in ]
High Temperature Thermopl...
Black
9.2 mm [ .362 in ]
8.2 mm [ .322 in ]
-55 - 85 C [ -67 - 185 F ...
Power
UL 94V-0
Tape & Reel
500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO DIMM Sockets
TE Connectivity
05.12.2019
2309413-4
TE Connectivity
27.05.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성