피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
3-221 - Stangen für Kompressions-Stangenschloss
Dirak
Rod Latch Systems
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/stangenschloss/3_221.prj},{NB=201-0212.00-00693},{BESTNR=201-0212.00-00693},{BEZ=Rundstange},{D=8 mm},{BH=-},{L=698.0},{INFO=Product page DIRAK.com},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BEZ
Type
ⁿ/ₐ
D
Rod diameter Ø
[mm]
BH
Rods dimension WxH
[mm]
L
Length
[mm]
201-0212.00-00293
201-0212.00-00293
Round rods
8 mm
-
298.0
201-0212.00-00393
201-0212.00-00393
Round rods
8 mm
-
398.0
201-0212.00-00493
201-0212.00-00493
Round rods
8 mm
-
498.0
201-0212.00-00593
201-0212.00-00593
Round rods
8 mm
-
598.0
201-0212.00-00693
201-0212.00-00693
Round rods
8 mm
-
698.0
108-0916.15-00300
108-0916.15-00300
Flat rods
-
14x3 mm
300.0
108-0916.15-00400
108-0916.15-00400
Flat rods
-
14x3 mm
400.0
108-0916.15-00500
108-0916.15-00500
Flat rods
-
14x3 mm
500.0
108-0916.15-00600
108-0916.15-00600
Flat rods
-
14x3 mm
600.0
108-0916.15-00700
108-0916.15-00700
Flat rods
-
14x3 mm
700.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3-215 - Re-Direction
Dirak
15.12.2023
3-211 - Kompressions-Stangenschloss RS / FS PrC
Dirak
15.12.2023
3-910DST - DST Dual Hook
Dirak
15.12.2023
3-203 - Schwenkhebel für Kompressions-Stangenschloss
Dirak
15.12.2023
3-132.02 - Rod-Latch System
Dirak
15.12.2023
6-211 - Locking Pin
Dirak
15.12.2023
3-075 - Rod Latch
Dirak
15.12.2023
3-220 - Rod Latch Adapter for Compression Rod Latch
Dirak
15.12.2023
3-310 - Swinghandle FS OFFSET-DUO-3
Dirak
15.12.2023
1-102 - Cams
Dirak
15.12.2023
1-170 - Round Rod with Eye
Dirak
15.12.2023
1-102.01 - Cams L45 without Ramp and Stop
Dirak
15.12.2023
6-210 - Locking Pin with Handle
Dirak
15.12.2023
4-394 - Pin Hinge Pr02 120°
Dirak
15.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성