피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
11.3 - L-Gibs with / withoutmounting holes
voestalpine
11. L-Gibs
Powered by
CAD모델 선택
{voest/11_winkelleisten/11_03.prj},{NB=VA_Winkelleisten_19475},{IDENTNR=19475},{FORM=I},{V=9},{L=500},{L1=},{L1X=0.000},{L2=},{L2X=0.000},{L3=},{L3X=0.000},{L4=},{L4X=0.000},{ZS=},{STK=},{Y1=45},{Y2=25},{A=0},{B=0},{C=0},{D=28},{E=50},{F=0.000},{VER=6},{GEWICHT=7.20},{CTN=84833080},{FIBRO1=},{SANKYO1=SOL5-500},{GSB=},{FIAT2=},{FIAT3=},{GM2=},{OPEL=},{VOLVO1=},{DMEMILACRON=R29W500450500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDENTNR
Code-No. WF 750/1A
ⁿ/ₐ
FORM
Style
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2
Length L2
[mm]
L3
Length L3
[mm]
L4
Length L4
[mm]
ZS
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
ⁿ/ₐ
STK
Number of screwholes
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
19500
19500
A
100
60
M8
2
0.30
84833080
19501
19501
A
150
55
55
M8
3
0.40
84833080
19502
19502
A
200
55
50
55
M8
4
0.50
84833080
19503
19503
B
100
60
M10
2
0.56
84833080
19504
19504
B
150
55
55
M10
3
0.50
84833080
19505
19505
B
200
55
50
55
M10
4
1.12
84833080
19506
19506
B
250
70
70
70
M10
4
1.49
84833080
19507
19507
C
200
55
50
55
M10
4
2.00
84833080
19508
19508
C
250
70
70
70
M10
4
2.80
84833080
19509
19509
C
300
65
65
65
65
M10
5
3.10
84833080
19510
19510
C
350
80
75
75
80
M10
5
4.80
84833080
19470
19470
D
500
0.70
84833080
19471
19471
E
500
1.20
84833080
19472
19472
F
500
1.90
84833080
19473
19473
G
500
3.00
84833080
19474
19474
H
500
3.40
84833080
19475
19475
I
500
7.20
84833080
19476
19476
J
500
8.00
84833080
19477
19477
K
500
1.00
84833080
19480
19480
D
605
1.00
84833080
19481
19481
E
605
1.60
84833080
19482
19482
F
605
2.70
84833080
19483
19483
G
605
4.30
84833080
19484
19484
H
605
5.50
84833080
19485
19485
I
605
10.10
84833080
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
7.18 - Wear plates, thickness = 5 mm
voestalpine
15.06.2023
2962.83. - Angled guide gib, Bronze with solid lubricant
FIBRO
21.07.2023
7.19 - Wear plates, thickness = 10 mm
voestalpine
15.06.2023
11.1 - L-Gibs with adapt area acc. to VDI 3357
voestalpine
15.06.2023
18.3 - Centering unit
voestalpine
15.06.2023
2962.71. - Angled guide gib, Bronze with solid lubricant
FIBRO
21.07.2023
7.1 - Wear plates, thickness = 20 mm
voestalpine
15.06.2023
11.4 - L-Gibs
voestalpine
15.06.2023
7.15 - Wear plates, thickness = 10 mm
voestalpine
15.06.2023
2962.70. - Angled guide gib, Bronze with solid lubricant
FIBRO
21.07.2023
Cable routing channel - 482,6 mm (19'')
Rittal
20.07.2021
9.3 - Plain wearstrips, thickness = 8 mm; 10mm; 12 mm
voestalpine
15.06.2023
STW, STWT - Oil Free Slide Plates - Copper Alloy 10mm Thickness
Misumi
30.06.2021
SBS - Support Rail Unit
Samick Precision
17.01.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성