피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
16.2 - Springloaded triggers
voestalpine
16. Spring ball plungers – Flange liffter – Spring bolt
Powered by
CAD모델 선택
{voest/16_druckstuecke/16_02.prj},{NB=VA_Druckstueck_19413 (5)},{IDENTNR=19413},{BZ=SP-10H},{BS=Groß},{D=M10},{L=30},{HUB=5},{D1=3.8},{FKMIN=10},{FKMAX=50},{NDR=10},{P=1.50},{HMAX=5.0},{SW=8.000},{GEWICHT=0.01},{CTN=84879090},{SANKYO1=SPH 10},{DAIMLER1=B80820100000001-0017313 ÄHNLICH},{BMW1=B2 4036-11-2168961},{VW1=39D549/10},{FORD2=WDX14-70-0701 ALT},{VDI=VDI 3004 ALT}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
IDENTNR
Code-No.
ⁿ/ₐ
BZ
Type
ⁿ/ₐ
BS
Load
ⁿ/ₐ
D
Thread Ød DIN 13
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
D1
Diameter Ø d1
[mm]
FKMIN
Spring tension min. [N]
ⁿ/ₐ
FKMAX
Spring tension max. [N]
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
19415
19415
SP-3H
High
M3
10
1.0
0.5
3
0.01
84879090
19416
19416
SP-4H
High
M4
12
1.6
2
10
0.01
84879090
19410
19410
SP-5H
High
M5
20
2.0
4
20
0.01
84879090
19411
19411
SP-6H
High
M6
25
2.5
8
30
0.01
84879090
19412
19412
SP-8H
High
M8
25
3.1
8
30
0.01
84879090
19413
19413
SP-10H
High
M10
30
3.8
10
50
0.01
84879090
19414
19414
SP-12H
High
M12
30
5.5
10
50
0.01
84879090
19420
19420
SP-5LS
Low
M5
13
2.0
2
8
0.01
84879090
19421
19421
SP-5L
Low
M5
20
2.0
2
10
0.01
84879090
19422
19422
SP-6L
Low
M6
25
2.5
3
10
0.01
84879090
19423
19423
SP-8L
Low
M8
25
3.1
3
10
0.01
84879090
19424
19424
SP-10L
Low
M10
30
3.8
3
15
0.01
84879090
19425
19425
SP-12L
Low
M12
30
5.5
2
10
0.01
84879090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
16.3 - Springloaded triggers (long stroke) with thread guard
voestalpine
15.06.2023
2.1 - Bushings without flange
voestalpine
14.06.2023
EH 22050. Spring Plungers - Spring Plungers with ball and slot
Halder
14.03.2024
SA - RTD Temperature Sensor
Anderson Negele America
22.05.2023
Spring plunger - Slot and ball
SDN Präzisionstechnik
28.07.2022
BSEA/BSEB/BSEC/BSED - Spring Plungers - Standard
SAMLO
28.02.2023
SC3325 to SC3350 - Magnum Models
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
GN 313 - Spring bolts, Type D without knob, without lock nut, Plunger witho...
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 313 - Spring bolts, Type AK with knob, with lock nut, Plunger without in...
Ganter
12.04.2024
14.3 - Lockings
voestalpine
15.06.2023
2471.01./31. - Spring plunger, with spring loaded ball, with slot, standard...
FIBRO
21.07.2023
BG55 - Spring plunger - flat pin - s size selection type
HEFA
01.06.2024
BG54 - Spring plunger - stainless steel type - s size selection type
HEFA
01.06.2024
GN 611 - ELESA-Threaded bolt spring plungers long stroke
Elesa
13.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성