피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Zurcon® L-Cup - Single acting rod seal from Zurcon® Polyurethane material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Rod seals
Zurcon® L-Cup®
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/stangendichtungen/zurcon_l-cup/z_lcup_tab.prj},{NB=RL11N0500-Z20 (010)},{IDNR=},{DNX=50.0},{DX1=58.0},{L=9.0},{R=0.3},{T=8.1},{NUT=0},{TEMP=1},{MD=0-40},{DRUCK=0},{OEX=0.000},{MC=Z20},{SNO=11N},{PPATH=z_lcup_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Rod Diameter f8
[mm]
D
Groove Diameter H10
[mm]
L
Groove Width +0.25
[mm]
R
Radius max.
[mm]
T
Ring Width
[mm]
MD
Pressure in MPa
ⁿ/ₐ
S
Gap measure S max.
[mm]
OE
Split groove
ⁿ/ₐ
RLS100100-Z20
RLS100100
10
18
6.3
0.3
5.7
0-40
0.650
Split groove
RLS100120-Z20
RLS100120
12
20
6.3
0.3
5.7
0-40
0.650
Split groove
RLS100140-Z20
RLS100140
14
22
6.3
0.3
5.7
0-40
0.650
Split groove
RL38N0160-Z20
RL38N0160
16
22
6.0
0.3
5.4
0-40
0.650
-
RLS100180-Z20
RLS100180
18
26
6.3
0.3
5.7
0-40
0.650
Split groove
RL04N0200-Z20
RL04N0200
20
26
5.5
0.3
5.0
0-40
0.650
-
RL08N0200-Z20
RL08N0200
20
28
6.3
0.3
5.7
0-40
0.650
Split groove
RL08N0220-Z20
RL08N0220
22
30
6.3
0.3
5.7
0-40
0.650
Split groove
RL08N0250-Z20
RL08N0250
25
33
6.3
0.3
5.7
0-40
0.650
-
RL10N0250-Z20
RL10N0250
25
33
8.0
0.3
7.2
0-40
0.650
-
RL08N0280-Z20
RL08N0280
28
36
6.3
0.5
5.7
0-40
0.650
-
RL14N0280-Z20
RL14N0280
28
38
8.0
0.3
7.2
0-40
0.650
Split groove
RL08N0300-Z20
RL08N0300
30
38
6.3
0.3
5.7
0-40
0.650
-
RL14N0300-Z20
RL14N0300
30
40
8.0
0.3
7.2
0-40
0.650
-
RL10N0300-Z20
RL10N0300
30
38
8.0
0.3
7.2
0-40
0.650
-
RL17N0300-Z20
RL17N0300
30
40
11.0
0.3
9.9
0-40
0.650
-
RL14N0320-Z20
RL14N0320
32
42
8.0
0.3
7.2
0-40
0.650
-
RL08N0350-Z20
RL08N0350
35
43
6.3
0.3
5.7
0-40
0.650
-
RL17N0350-Z20
RL17N0350
35
45
11.0
0.3
9.9
0-40
0.650
-
RL08N0360-Z20
RL08N0360
36
44
6.3
0.5
5.7
0-40
0.650
-
RL14N0360-Z20
RL14N0360
36
46
8.0
0.3
7.2
0-40
0.650
-
RL16N0360-Z20
RL16N0360
36
46
10.0
0.3
9.0
0-40
0.650
-
RL17N0380-Z20
RL17N0380
38
48
11.0
0.3
9.9
0-40
0.650
-
RL09N0400-Z20
RL09N0400
40
48
7.0
0.3
6.3
0-40
0.650
-
RL14N0400-Z20
RL14N0400
40
50
8.0
0.3
7.2
0-40
0.650
-
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성