Zurcon® Glyd Ring®D Kolben - Piston, double actions sealing elements from Turcon® and Zurcon® material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Piston seals
Zurcon® Glyd Ring® D
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/kolbendichtungen/zurcon_glyd_ring_d/zurcon_glyd_ring_d_asmtab.prj},{NB=PH4300800-Z13N (01)},{IDNR=},{PARTNO=PH4300800},{DN=80.0},{D1=64.5},{L1=6.3},{NUT=0},{MD=0-60},{DRUCK=1},{MC=Zurcon® Z13},{OM=N},{SNO=3},{ORS=62.87 x 5.33},{PPATH=zurcon_glyd_ring_d_asmtpl.prj},{MC1=Z13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
PARTNO
Part. No
ⁿ/ₐ
DN
Bore Diameter H9
[mm]
D1
Groove Diameter h9
ⁿ/ₐ
L1
Groove Width +0.2
[mm]
R1
Radius
[mm]
MD
Pressure in MPa
ⁿ/ₐ
S
Radial clearance S max.
[mm]
MC
Seal Ring Material
ⁿ/ₐ
PH4100300-Z13N
PH4100300
30.0
22.5
3.2
0.600
0-60
0.300
Zurcon® Z13
PH4200320-Z13N
PH4200320
32.0
21.0
4.2
1.000
0-60
0.400
Zurcon® Z13
PH4200400-Z13N
PH4200400
40.0
29.0
4.2
1.000
0-60
0.400
Zurcon® Z13
PH4200450-Z13N
PH4200450
45.0
34.0
4.2
1.000
0-60
0.400
Zurcon® Z13
PH4200500-Z13N
PH4200500
50.0
39.0
4.2
1.000
0-60
0.400
Zurcon® Z13
PH4200550-Z13N
PH4200550
55.0
44.0
4.2
1.000
0-60
0.400
Zurcon® Z13
PH4200600-Z13N
PH4200600
60.0
49.0
4.2
1.000
0-60
0.400
Zurcon® Z13
PH4200630-Z13N
PH4200630
63.0
52.0
4.2
1.000
0-60
0.400
Zurcon® Z13
PH4200650-Z13N
PH4200650
65.0
54.0
4.2
1.000
0-60
0.400
Zurcon® Z13
PH4200700-Z13N
PH4200700
70.0
59.0
4.2
1.000
0-60
0.400
Zurcon® Z13
PH4200750-Z13N
PH4200750
75.0
64.0
4.2
1.000
0-60
0.400
Zurcon® Z13
PH4300800-Z13N
PH4300800
80.0
64.5
6.3
1.300
0-60
0.500
Zurcon® Z13
PH4300850-Z13N
PH4300850
85.0
69.5
6.3
1.300
0-60
0.500
Zurcon® Z13
PH4300900-Z13N
PH4300900
90.0
74.5
6.3
1.300
0-60
0.500
Zurcon® Z13
PH4301000-Z13N
PH4301000
100.0
84.5
6.3
1.300
0-60
0.500
Zurcon® Z13
PH4301050-Z13N
PH4301050
105.0
89.5
6.3
1.300
0-60
0.500
Zurcon® Z13
PH4301100-Z13N
PH4301100
110.0
94.5
6.3
1.300
0-60
0.500
Zurcon® Z13
PH4301200-Z13N
PH4301200
120.0
104.5
6.3
1.300
0-60
0.500
Zurcon® Z13
PH4401250-Z13N
PH4401250
125.0
104.0
8.1
1.800
0-60
0.600
Zurcon® Z13
PH4401300-Z13N
PH4401300
130.0
109.0
8.1
1.800
0-60
0.600
Zurcon® Z13
PH4401400-Z13N
PH4401400
140.0
119.0
8.1
1.800
0-60
0.600
Zurcon® Z13
PH4401600-Z13N
PH4401600
160.0
139.0
8.1
1.800
0-60
0.600
Zurcon® Z13
PH4402000-Z13N
PH4402000
200.0
179.0
8.1
1.800
0-60
0.600
Zurcon® Z13
PH4402500-Z13N
PH4402500
250.0
229.0
8.1
1.800
0-60
0.600
Zurcon® Z13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성