ZETA PN 4
VAG
Knife Gate Valve
ZETA Knife Gate Valve
handwheel
Powered by
CAD모델 선택
{vag/plattenschieber/zeta_plattenschieber/handrad/pn_4_asmtab.prj},{NB=VAG-ZETA_DN700-PN4_H(400)},{IDNR=},{PN=4},{DN=700},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG ZETA Plattenschieber},{TXT03=Handrad (H)},{S=315},{DK=840},{D=895},{D1=500},{L=163},{H1=1752},{H2=2402},{B8=292},{D2=M27},{D3=30},{NSL=16},{NL=8},{N=24},{LG=133.000},{TGSL=27.000},{BDN1=623.000},{RSL1=MIN},{DDL=772.000},{BG1=850.000},{HA1=700.000},{BG2=200.000},{BG3=728.000},{BG4=526.000},{BG5=0.000},{BG6=288.000},{BG7=68.000},{HA3=0.000},{HA4=718.000},{HA5=0.000},{HA6=0.000},{HA7=945.000},{W1=7.500},{W2=15.000},{DHA1=0.000},{DHA2=0.000},{H3=0.000},{HN=0.000},{AS=0.000},{DNA=0.000},{NAS=0.000},{W3=40.000},{VER=2.000},{PPATH=../../zeta_plattenschieber.asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
pressure rate
[mm]
DN
nominal diameter
[mm]
TXT01
Product
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
S
[mm]
DK
hole circle
[mm]
D
outside diameter flange
[mm]
D1
[mm]
L
length
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
B8
[mm]
D2
thread-blind hole
[mm]
D3
bore diameter
[mm]
NSL
number of blind holes
ⁿ/ₐ
NL
no. of holes
ⁿ/ₐ
ZETA_DN700-PN4_H
4
700
VAG ZETA Knife Gate Valve
DN700 PN4
handwheel (H)
315
840
895
500
163
1752
2402
292
M27
30
16
8
ZETA_DN800-PN4_H
4
800
VAG ZETA Knife Gate Valve
DN800 PN4
handwheel (H)
315
950
1015
500
190
1921
2671
292
M30
34
16
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성