카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
ZCK,Z2CK,Z3CK,ZCKH,Z2CKH.Z3CKH - Linear Guides - ZC Type-Standard Block Type With positioning hole-Ordinary grade · precision grade
PRiCi FA
Straight moving parts
Linear Guides·Linear Guide Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{prici/aaa/a17/zck_asmtab.prj},{NB=Z2CK8-48-(11.9-35.6-0)},{LV1=Ordinary level},{MAT=Stainless steel},{MAT2=Stainless steel},{HN=58HRC~},{AOT=-40~80℃},{QTY=2},{CODE=Z2CK},{CODE1=ZTC},{CODE2=ZZCK},{MYCODE=P_Z2CK},{VAR02=8},{VAR04=48},{VAR06=},{FIX02=9.0},{VAR08=11.9},{VAR10=35.6},{VAR12=0.0},{VAR14=},{VAR18=},{VAR20=},{FIX95=PDF},{FIX96=2},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=zck_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
Precision
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HN
Hardness
ⁿ/ₐ
AOT
Heat resistant temperature
ⁿ/ₐ
QTY
Number of Blocks
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX04
Rail hole pitch from right side T
[mm]
FIX06
W1
[mm]
FIX08
B
[mm]
FIX10
L1
[mm]
FIX12
L2
[mm]
FIX14
V1
[mm]
FIX16
V2
[mm]
FIX18
S1
[mm]
FIX20
i
[mm]
FIX22
b
[mm]
FIX24
H1
[mm]
FIX26
C
[mm]
FIX28
d×G×h
[mm]
FIX30
N
[mm]
FIX32
P
[mm]
FIX34
Basic Load Rating C (Dynamic)
[kN]
FIX36
Basic Load Rating Co (Static)
[kN]
FIX38
Allowable Static Moment M1·M2
[N·m]
FIX40
Allowable Static Moment M3
[N·m]
FIX42
Mass Block
[g]
FIX44
Mass (Guide Rail)
[kg/m]
FIX46
m
[mm]
FIX48
V3
[mm]
FIX50
K
[mm]
FIX52
a
[mm]
FIX54
M
ⁿ/ₐ
ZCK8-24
ZCK8-24
Ordinary level
Stainless steel
58HRC~
-40~80℃
1
ZCK
4.5
5.0
17
23.7
14.3
12
8
M2
2.5
6.7
4.7
7
2.4×4.2×2.3
5.000
15
0.94
1.28
2.6
4.7
8.0
0.215
2.5
8
8.5
0
-
ZCHK8-24
ZCHK8-24
Precision level
Stainless steel
58HRC~
-40~80℃
1
ZCHK
4.5
5.0
17
23.7
14.3
12
8
M2
2.5
6.7
4.7
7
2.4×4.2×2.3
5.000
15
0.94
1.28
2.6
4.7
8.0
0.215
2.5
8
8.5
0
-
Z2CK8-48
Z2CK8-48
Ordinary level
Stainless steel
58HRC~
-40~80℃
2
Z2CK
9.0
5.0
17
23.7
14.3
12
8
M2
2.5
6.7
4.7
7
2.4×4.2×2.3
5.000
15
0.94
1.28
2.6
4.7
8.0
0.215
2.5
8
8.5
0
-
Z2CHK8-48
Z2CHK8-48
Precision level
Stainless steel
58HRC~
-40~80℃
2
Z2CHK
9.0
5.0
17
23.7
14.3
12
8
M2
2.5
6.7
4.7
7
2.4×4.2×2.3
5.000
15
0.94
1.28
2.6
4.7
8.0
0.215
2.5
8
8.5
0
-
Z3CK8-72
Z3CK8-72
Ordinary level
Stainless steel
58HRC~
-40~80℃
3
Z3CK
6.0
5.0
17
23.7
14.3
12
8
M2
2.5
6.7
4.7
7
2.4×4.2×2.3
5.000
15
0.94
1.28
2.6
4.7
8.0
0.215
2.5
8
8.5
0
-
Z3CHK8-72
Z3CHK8-72
Precision level
Stainless steel
58HRC~
-40~80℃
3
Z3CHK
6.0
5.0
17
23.7
14.3
12
8
M2
2.5
6.7
4.7
7
2.4×4.2×2.3
5.000
15
0.94
1.28
2.6
4.7
8.0
0.215
2.5
8
8.5
0
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성