피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Y-Sediment Strainer - DIN, Threaded End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Strainer
Y-Sediment Strainer
DIN
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/strainer/y_strainer/din/y_sediment_strainer_din_thread.prj},{NB=VYS4UUEND032},{CNSORDERNO=VYS4UUEND032},{NDMM=32},{NDINCH=11/4},{BM=U-PVC},{MD=40},{MD2=Rp 11/4},{ML=22},{L=287},{D1=100},{H=177},{H1=149},{H2=256},{MD2X=41.910},{L1=18.0},{L2=35.0},{L3=181},{L4=131.0},{L5=50.0},{H3=9.0},{H4=133.0},{H4C=6.0},{S1=69.0},{S2=81},{S3=55},{S4=69.0},{S5=84},{N1=30.0},{N2=35.5},{T1=6},{R=10},{L1C=5},{S1C=67.0},{W1=67.0},{W2=12.5},{X1=100.0},{X2=98.0},{X3=94.0},{X4=88.0},{X5=95.0},{X6=97.0},{Y1=1.5},{Y2=1.5},{Y3=11.5},{Y4=4.0},{Y5=15.0},{Y6=1.5},{Y7=35.0},{R1=6.0},{R2=22.5},{Z1=7.0},{Z2=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal size
[mm]
NDINCH
Nominal size
[인치]
BM
Body material
ⁿ/ₐ
MD
d
[mm]
MD2
d2
[mm]
ML
l
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H4C
H4'
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
S5
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
T1
[mm]
R
[mm]
L1C
L1'
[mm]
S1C
S1'
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
VYS4UUEND015
VYS4UUEND015
15
1/2
U-PVC
15
Rp 1/2
15
165
48
97
78
134
7.0
22.0
107
74.5
32.5
5.5
69.5
1.0
30.5
38
25
30.5
40
12.0
17.0
4
5
2
28.5
28.5
4.5
VYS4UUEND020
VYS4UUEND020
20
3/4
U-PVC
20
Rp 3/4
17
202
60
120
98
168
11.5
25.0
129
89.5
39.5
6.5
88.5
2.5
38.0
48
32
38.0
50
19.0
22.0
5
6
4
36.0
36.0
7.0
VYS4UUEND025
VYS4UUEND025
25
1
U-PVC
25
Rp 1
20
224
70
133
111
189
12.5
29.5
140
98.0
42.0
6.5
97.0
3.0
46.0
55
37
46.0
58
21.5
25.0
5
8
6
44.0
44.0
6.0
VYS4UUEND032
VYS4UUEND032
32
11/4
U-PVC
40
Rp 11/4
22
287
100
177
149
256
18.0
35.0
181
131.0
50.0
9.0
133.0
6.0
69.0
81
55
69.0
84
30.0
35.5
6
10
5
67.0
67.0
12.5
VYS4UUEND040
VYS4UUEND040
40
11/2
U-PVC
40
Rp 11/2
25
287
100
177
149
256
18.0
35.0
181
131.0
50.0
9.0
133.0
6.0
69.0
81
55
69.0
84
30.0
35.5
6
10
5
67.0
67.0
12.5
VYS4UUEND050
VYS4UUEND050
50
2
U-PVC
51
Rp 2
28
324
106
190
160
277
25.5
39.0
195
143.5
51.5
9.0
142.0
8.5
81.0
87
66
77.0
90
21.0
41.0
6
10
6
79.0
79.0
17.5
VYS4UUEND065
VYS4UUEND065
65
21/2
U-PVC
78
Rp 21/2
32
436
152
271
234
399
22.0
66.0
260
196.0
64.0
11.0
194.0
15.0
110.0
126
98
110.0
130
32.0
59.0
8
13
4
105.0
105.0
18.0
VYS4UUEND080
VYS4UUEND080
80
3
U-PVC
78
Rp 3
35
436
152
271
234
399
22.0
66.0
260
196.0
64.0
11.0
194.0
15.0
110.0
126
98
110.0
130
32.0
59.0
8
13
4
105.0
105.0
18.0
VYS4UUEND100
VYS4UUEND100
100
4
U-PVC
100
Rp 4
45
596
210
361
316
537
37.0
85.0
352
264.0
88.0
13.0
263.0
19.5
138.0
170
129
138.0
175
52.0
79.5
10
18
5
135.0
135.0
31.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성