피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
WZ-410 - Guide Wheels - V-Groove Whee w/Stud, Metal
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Bearings & Accessories
Linear Bearings
Linear Wheel Bearings
Guide Wheels - V-Groove Wheel w/Stud, Metal
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d01000000/l3_d01030000/l4_d01030600/p040305/wz-410.prj},{NB=WZ-415},{PN=WZ-415},{AMERSID=1047829},{APACID=-},{EMEAID=-},{WHEELMATERIAL=Steel},{BEARINGTYPE=Sealed },{SIZE=0},{A=11},{B=5.560},{C=2.160},{D=7.620},{E=16.950},{F=6.150},{G=0.460},{ECCENTRICSTUDTH=M5 x 0.8},{H=14.830},{RADIAL=146.000},{FSKETCH1=6.360},{THREADSIZESKETCH=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
WHEELMATERIAL
Wheel Material
ⁿ/ₐ
BEARINGTYPE
Bearing Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
A
A Width Across Flats
[mm]
B
B Shoulder Diameter
[mm]
C
C Shoulder Height
[mm]
D
D Stud Height
[mm]
E
E Overall Height
[mm]
F
F Wheel Height From Center to Hex Shoulder
[mm]
G
G Eccentric Offset
[mm]
ECCENTRICSTUDTH
Eccentric Stud Thread Size
ⁿ/ₐ
H
H Wheel Diameter
[mm]
RADIAL
Radial Load Lbf
ⁿ/ₐ
WZ-410
WZ-410
1047824
-
-
Steel
Shielded
0
11
5.560
2.160
7.620
16.950
6.150
0.460
M5 x 0.8
14.830
146.000
WZ-411
WZ-411
1047825
-
-
Steel
Shielded
1
12
6.300
2.160
8.100
19.330
7.300
0.610
M6 x 1.0
19.580
274.000
WZ-412
WZ-412
1047826
-
-
Steel
Shielded
2
14
9.530
2.790
11.380
26.570
9.630
0.760
M8 x 1.25
30.730
596.000
WZ-413
WZ-413
1047827
-
-
Steel
Shielded
3
19
10.720
4.320
15.110
36.680
13.630
1.500
M10 x 1.5
45.800
1326.000
WZ-414
WZ-414
1047828
-
-
Steel
Shielded
4
22
12.700
4.500
19.000
44.890
16.360
2.010
M12 x 1.75
59.940
2181.000
WZ-415
WZ-415
1047829
-
-
Steel
Sealed
0
11
5.560
2.160
7.620
16.950
6.150
0.460
M5 x 0.8
14.830
146.000
WZ-416
WZ-416
1047830
-
-
Steel
Sealed
1
12
6.300
2.160
8.100
19.330
7.300
0.610
M6 x 1.0
19.580
274.000
WZ-417
WZ-417
1047831
-
-
Steel
Sealed
2
14
9.530
2.790
11.380
26.570
9.630
0.760
M8 x 1.25
30.730
596.000
WZ-418
WZ-418
1047832
-
-
Steel
Sealed
3
19
10.720
4.320
15.110
36.680
13.630
1.500
M10 x 1.5
45.800
1326.000
WZ-419
WZ-419
1047833
-
-
Steel
Sealed
4
22
12.700
4.500
19.000
44.890
16.360
2.010
M12 x 1.75
59.940
2181.000
WZ-423
WZ-423
1047837
-
-
Polymer
Shielded
0
11
5.560
2.160
7.620
16.950
6.150
0.810
M5 x 0.8
14.830
6.000
WZ-424
WZ-424
1047838
-
-
Polymer
Shielded
1
12
6.300
2.160
8.100
19.330
7.300
0.840
M6 x 1.0
19.580
12.000
WZ-425
WZ-425
1047839
-
-
Polymer
Shielded
2
14
9.530
2.790
11.380
26.570
9.630
0.970
M8 x 1.25
30.730
16.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성