피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
WZ-400 - Guide Wheels - V-Groove Wheel w/Stud, Metal
Reid Supply
Power Transmission
Linear
Track Roller Systems
Track Rollers
Stud Track Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_d00000000/l2_d07000000/l3_d07040000/track_rollers/stud_track_rollers/wz-400.prj},{NB=WZ-405},{PN=WZ-405},{AMERSID=1047819},{APACID=-},{EMEAID=-},{WHEELMATERIAL=Steel},{BEARINGTYPE=Sealed },{SIZE=0},{A=11},{D=7.62},{E=16.95},{F=6.15},{CONCENTRICSTUDTH=M6 x 1.0},{H=14.83},{RADIAL=146},{F1=6.360},{THREADSIZESKETCH=6.000},{PITCHHELIXSPIRAL=1.000},{C=11.98125000},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/track-rollers/wz-405}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
WHEELMATERIAL
Wheel Material
ⁿ/ₐ
BEARINGTYPE
Bearing Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
A
A Width Across Flats
[mm]
D
D Stud Length
[mm]
E
E Overall Length
[mm]
F
F Vee Center
[mm]
CONCENTRICSTUDTH
Concentric Stud Thread
ⁿ/ₐ
H
H Wheel Diameter
[mm]
RADIAL
Radial Load lbf
[mm]
WZ-400
WZ-400
1047814
-
-
Steel
Shielded
0
11
7.62
16.95
6.15
M6 x 1.0
14.83
146
WZ-401
WZ-401
1047815
-
-
Steel
Shielded
1
12
8.10
19.33
7.30
M8 x 1.25
19.58
274
WZ-402
WZ-402
1047816
-
-
Steel
Shielded
2
14
11.38
26.57
9.63
M10 x 1.5
30.73
596
WZ-403
WZ-403
1047817
-
-
Steel
Shielded
3
19
15.11
36.68
13.63
M12 x 1.75
45.80
1326
WZ-404
WZ-404
1047818
-
-
Steel
Shielded
4
22
19.00
44.89
16.36
M14 x 2.0
59.94
2181
WZ-405
WZ-405
1047819
-
-
Steel
Sealed
0
11
7.62
16.95
6.15
M6 x 1.0
14.83
146
WZ-406
WZ-406
1047820
-
-
Steel
Sealed
1
12
8.10
19.33
7.30
M8 x 1.25
19.58
274
WZ-407
WZ-407
1047821
-
-
Steel
Sealed
2
14
11.38
26.57
9.63
M10 x 1.5
30.73
596
WZ-408
WZ-408
1047822
-
-
Steel
Sealed
3
19
15.11
36.68
13.63
M12 x 1.75
45.80
1326
WZ-409
WZ-409
1047823
-
-
Steel
Sealed
4
22
19.00
44.89
16.36
M14 x 2.0
59.94
2181
WZ-420
WZ-420
1047834
-
-
Polymer
Shielded
0
11
7.62
16.95
6.15
M6 x 1.0
14.83
6
WZ-421
WZ-421
1047835
-
-
Polymer
Shielded
1
12
8.10
19.33
7.30
M8 x 1.25
19.58
12
WZ-422
WZ-422
1047836
-
-
Polymer
Shielded
2
14
11.38
26.57
9.63
M10 x 1.5
30.73
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성