피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
WW - Slide - Linear guide DryLin® W
HPC
Linear components
Linear guidance
DryLin linear slides (polymer bushing)
DryLin® W guidance
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/drylin/w/ww.prj},{NB=hpc_WW10-80-20},{REF=WW10-80-20},{A=107},{C=200},{A2=94},{C2=187},{COY=4800},{COZ=4800},{MOX=178},{MOY=410},{MOZ=410},{MAS=0.54},{INFO=INFO},{PPATH=ww_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
A2
[mm]
C2
[mm]
COY
Max. static load (20°C)
[N]
COZ
Max. static load (20°C)
[N]
MOX
Max. static load (20°C)
[N]
MOY
Max. static load (20°C)
[Nm]
MOZ
Max. static load (20°C)
[Nm]
MAS
Weight
[kg]
HPC - WW10-40-10
WW10-40-10
73
100
60
87
4800
4800
96
170
170
0.35
HPC - WW10-40-15
WW10-40-15
73
150
60
137
4800
4800
96
290
290
0.41
HPC - WW10-40-20
WW10-40-20
73
200
60
187
4800
4800
96
410
410
0.47
HPC - WW10-80-10
WW10-80-10
107
100
94
87
4800
4800
178
170
170
0.38
HPC - WW10-80-15
WW10-80-15
107
150
94
137
4800
4800
178
290
290
0.46
HPC - WW10-80-20
WW10-80-20
107
200
94
187
4800
4800
178
410
410
0.54
HPC - WW16-60-10
WW16-60-10
104
100
86
82
8400
8400
240
270
270
0.71
HPC - WW16-60-15
WW16-60-15
104
150
86
132
8400
8400
240
480
480
0.84
HPC - WW16-60-20
WW16-60-20
104
200
86
182
8400
8400
240
690
690
0.97
HPC - WW20-80-15
WW20-80-15
134
150
116
132
12800
12800
525
670
670
1.20
HPC - WW20-80-20
WW20-80-20
134
200
116
182
12800
12800
525
990
990
1.30
HPC - WW20-80-25
WW20-80-25
134
250
116
232
12800
12800
525
1250
1250
1.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성