WJE01 - Economical oil pressure buffer
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/wje01_asmtab.prj},{NB=WJE01-4225A},{CODE=WJE01},{TYPE=Heavy Duty Adjustable},{MAT1=SS400},{MAT2=SUS304},{MAT3=Polyurethane},{MAT4=SWP},{SUR=Blsck coating},{TEM=-10du-85du},{SPE=4225A},{M=42},{MPOOL=42},{ST=25},{P=1.5},{A=192.0},{B=133.0},{C=105.0},{D=12},{E=34.0},{F=44.5},{G=14.0},{H=52.0},{V=15.0},{NME=260},{ETC=125000},{ME=3250},{S=2.3},{PPATH=wje01/assem/wje01_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT1
Body material
ⁿ/ₐ
MAT2
Piston rod material
ⁿ/ₐ
MAT3
Impact head
ⁿ/ₐ
MAT4
Buffer spring material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
TEM
Operating temperature
ⁿ/ₐ
SPE
specification
ⁿ/ₐ
M
Nominal thread
ⁿ/ₐ
MPOOL
[mm]
ST
Stroke
[mm]
P
Pitch
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
NME
Maximum absorbed energy E (Nm) each time
ⁿ/ₐ
ETC
Hour maximum absorption energy Ec(Nm/hr)
ⁿ/ₐ
ME
Maximum effective weight kg (Me)
ⁿ/ₐ
S
Maximum impact speed (m/s)
ⁿ/ₐ
PPATH
ⁿ/ₐ
WJE01-4225A
WJE01
Heavy duty adjustable
SS400
SUS304
Polyurethane
SWP
Black
-10¡æ-85¡æ
4225A
42
42
25
1.5
192.0
133.0
105.0
12
34.0
44.5
14.0
52.0
15.0
260
125000
3250
2.3
wje01/assem/wje01_asmtpl....
WJE01-4250A
WJE01
Heavy duty adjustable
SS400
SUS304
Polyurethane
SWP
Black
-10¡æ-85¡æ
4250A
42
42
50
1.5
246.0
162.0
134.0
12
34.0
44.5
14.0
52.0
15.0
520
150000
4160
2.6
wje01/assem/wje01_asmtpl....
WJE01-4275A
WJE01
Heavy duty adjustable
SS400
SUS304
Polyurethane
SWP
Black
-10¡æ-85¡æ
4275A
42
42
75
1.5
302.0
193.0
182.0
12
34.0
44.5
18.0
52.0
15.0
780
180000
6240
3
wje01/assem/wje01_asmtpl....
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성