피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
WGS - Precision Worms - 0.4 Module - Single, Double and Four Thread - Stainless Steel DIN 1.4305 - Right Hand - 14-1/2° Pressure Angle - Quality Class DIN 7/AGMA 10
WMBerg
METRIC
Gears
Precision Worm Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/precision_worm_gears/b126m.prj},{NB=WGS-5S},{PN=WGS-5S},{DES=WORM GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=MB26},{MAT=Stainless Steel},{QC=DIN 7/AGMA 10},{WD=Right},{MOD=0.4},{B=5},{MG=Single},{LEAD=1.257},{LA=1° 44'},{PA=14-1/2},{H=10},{F=19},{OW=25},{OD=14},{F1=19.0000},{OW1=25.0000},{PD=13.2000},{PSTOL=0.0100},{B1=10.0000},{L1=3.0000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
WD
Worm Direction
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
B
Bore ØB
[mm]
MG
Thread
ⁿ/ₐ
LEAD
Lead
[mm]
LA
Lead Angle
[°]
PA
Pressure Angle
[°]
H
Hub Diameter ØH
[mm]
F
Face Width
[mm]
OW
Overall Width
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
WGS-3S
WGS-3S
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 7/AGMA 10
Right
0.4
3
Single
1.257
1° 44'
14-1/2
8
19
25
14
WGS-3D
WGS-3D
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 7/AGMA 10
Right
0.4
3
Double
2.513
3° 28'
14-1/2
8
19
25
14
WGS-3F
WGS-3F
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 7/AGMA 10
Right
0.4
3
Four
5.027
6° 54'
14-1/2
8
19
25
14
WGS-5S
WGS-5S
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 7/AGMA 10
Right
0.4
5
Single
1.257
1° 44'
14-1/2
10
19
25
14
WGS-5D
WGS-5D
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 7/AGMA 10
Right
0.4
5
Double
2.513
3° 28'
14-1/2
10
19
25
14
WGS-5F
WGS-5F
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 7/AGMA 10
Right
0.4
5
Four
5.027
6° 54'
14-1/2
10
19
25
14
WGS-7S
WGS-7S
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 7/AGMA 10
Right
0.4
7
Single
1.257
1° 44'
14-1/2
11
19
25
14
WGS-7D
WGS-7D
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 7/AGMA 10
Right
0.4
7
Double
2.513
3° 28'
14-1/2
11
19
25
14
WGS-7F
WGS-7F
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 7/AGMA 10
Right
0.4
7
Four
5.027
6° 54'
14-1/2
11
19
25
14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WFB95 - Precision Worm Gears - 0.5 Module - Single, Double and Four Thread ...
WMBerg
06.06.2023
WFS - Precision Worms - 0.5 Module - Stainless Steel DIN 1.4305 - Right Han...
WMBerg
06.06.2023
AWGB95 - Anti-Backlash Worm Gears - 0.4 Module - 8mm Bore - 5mm Face - AGMA...
WMBerg
06.06.2023
WDS - Precision Worms - 0.8 Module - Stainless Steel DIN 1.4305 - Right Han...
WMBerg
06.06.2023
AWGB83 - Anti-Backlash Worm Gears - 0.4 Module - 5mm Bore - 5mm Face - AGMA...
WMBerg
06.06.2023
M 0.4 - Wheel - Bronze - Module 0.4 - Pitch 1.257
HPC
17.02.2022
AWFB95 - Anti-Backlash Worm Gears - 0.5 Module - 8mm Bore - 5mm Face - AGMA...
WMBerg
06.06.2023
WGB95 - Precision Worm Gears - 0.4 Module - Single, Double and Four Thread ...
WMBerg
06.06.2023
WGB83 - Precision Worm Gears - 0.4 Module - Single, Double and Four Thread ...
WMBerg
06.06.2023
PW/PSW 0.5 - Worm and wheel set - Worm available in pre-treated or stainles...
HPC
03.08.2023
N72 to N120 - Internal Gears - 72, 96 and 120 Pitch - 2",3" and 4" OD 1/8" ...
WMBerg
06.06.2023
AWFB83 - Anti-Backlash Worm Gears - 0.5 Module - 5mm Bore - 5mm Face - AGMA...
WMBerg
06.06.2023
AC24 to AC48 & AP24 to AP48 - Anti-Blacklash Pinions - 24 to 48 Pitch - 1/8...
WMBerg
06.06.2023
B-PS48S to B-PS120S - Precision Pinion Shafts - 24 to 120 Pitch - AGMA Qual...
WMBerg
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성