피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
WCB88 - Precision Worm Gears - 1.0 Module - Single, Double and Four Thread - Right Hand - 10mm Face - Quality Class DIN 7/AGMA 10 - Brass
WMBerg
METRIC
Gears
Precision Worm Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/precision_worm_gears/b114m.prj},{NB=WCB88-D50(High)},{PN=WCB88-D50},{LOD=High},{LOD2='High'},{DES=PIN HUB WORM GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=MB21},{MAT=Brass},{QC=DIN 7/AGMA 10},{MOD=1.0},{B=12.0},{N=50},{PD=50.0},{CPIT=6.283},{LA=9° 27'},{PA=20},{H=20.0},{MW=Double},{PDW=12.7},{FT=10},{OL=20.0},{OD=52.0000},{F1=10.0000},{PSTOL=0.0100},{MM=1.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
B
Bore
[mm]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
CPIT
Circular Pitch
[mm]
LA
Helix Angle
[°]
PA
Pressure Angle
[°]
MW
Mating Worm
ⁿ/ₐ
WCB88-S20(High)
WCB88-S20
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
20
20.0
3.142
4° 45'
14-1/2
Single
WCB88-S30(High)
WCB88-S30
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
30
30.0
3.142
4° 45'
14-1/2
Single
WCB88-S40(High)
WCB88-S40
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
40
40.0
3.142
4° 45'
14-1/2
Single
WCB88-S50(High)
WCB88-S50
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
50
50.0
3.142
4° 45'
14-1/2
Single
WCB88-S60(High)
WCB88-S60
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
60
60.0
3.142
4° 45'
14-1/2
Single
WCB88-S72(High)
WCB88-S72
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
72
72.0
3.142
4° 45'
14-1/2
Single
WCB88-S80(High)
WCB88-S80
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
80
80.0
3.142
4° 45'
14-1/2
Single
WCB88-S96(High)
WCB88-S96
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
96
96.0
3.142
4° 45'
14-1/2
Single
WCB88-S100(High)
WCB88-S100
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
100
100.0
3.142
4° 45'
14-1/2
Single
WCB88-D20(High)
WCB88-D20
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
20
20.0
6.283
9° 27'
20
Double
WCB88-D30(High)
WCB88-D30
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
30
30.0
6.283
9° 27'
20
Double
WCB88-D40(High)
WCB88-D40
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
40
40.0
6.283
9° 27'
20
Double
WCB88-D50(High)
WCB88-D50
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
50
50.0
6.283
9° 27'
20
Double
WCB88-D60(High)
WCB88-D60
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
60
60.0
6.283
9° 27'
20
Double
WCB88-D72(High)
WCB88-D72
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
72
72.0
6.283
9° 27'
20
Double
WCB88-D80(High)
WCB88-D80
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
80
80.0
6.283
9° 27'
20
Double
WCB88-D96(High)
WCB88-D96
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
96
96.0
6.283
9° 27'
20
Double
WCB88-D100(High)
WCB88-D100
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
100
100.0
6.283
9° 27'
20
Double
WCB88-F20(High)
WCB88-F20
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
20
20.0
12.566
18° 26'
25
Four
WCB88-F30(High)
WCB88-F30
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
30
30.0
12.566
18° 26'
25
Four
WCB88-F40(High)
WCB88-F40
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
40
40.0
12.566
18° 26'
25
Four
WCB88-F50(High)
WCB88-F50
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
50
50.0
12.566
18° 26'
25
Four
WCB88-F60(High)
WCB88-F60
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
60
60.0
12.566
18° 26'
25
Four
WCB88-F72(High)
WCB88-F72
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
72
72.0
12.566
18° 26'
25
Four
WCB88-F80(High)
WCB88-F80
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.0
12.0
80
80.0
12.566
18° 26'
25
Four
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WDB83 - Precision Worm Gears - 0.8 Module - Single, Double and Four Thread ...
WMBerg
06.06.2023
WDB95 - Precision Worm Gears - 0.8 Module - Single, Double and Four Thread ...
WMBerg
06.06.2023
WCS - Precision Worms - 1.0 Module - Stainless Steel DIN 1.4305 - Right Han...
WMBerg
06.06.2023
WAS - Precision Worms - 1.5 Module - Stainless Steel DIN 1.4305 - Right Han...
WMBerg
06.06.2023
A-1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
MAE-STZR-M1-MN-B10-C45 - Spur Gears Made from Steel C45, with One-Sided Hub...
MÄDLER
26.04.2024
Plate sprocket - Plate sprockets for simplex roller chains according to ISO...
Wippermann
02.02.2022
WAB86 - Precision Worm Gears - 1.5 Module - Single, Double and Four Thread ...
WMBerg
06.06.2023
WCB86 - Precision Worm Gears - 1.0 Module - Single, Double and Four Thread ...
WMBerg
06.06.2023
RAPSB - 圆皮带用滑轮
A&T-3D Gallery
24.04.2024
Fractional Fixed Bore A (4L) Series (F.H.P.) MFAL - Sheaves
Dodge
08.09.2021
V2M - V-Belt Pulleys - 2V Series - 3/8" and 1/2" Bore - 303 Stainless Steel
WMBerg
06.06.2023
V2M-M - V-Belt Pulleys - 2V Series - 10mm and 12mm Bores - DIN 1.4303 Stain...
WMBerg
06.06.2023
Light Duty Bush Type MAL - Sheaves
Dodge
16.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성