피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
W271CIN - T-HANDLES WITH STEEL INDEXING PLUNGER AND LOCK NUT
Boteco
PLUNGERS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/spintori/w271cin.prj},{NB=W271.I0601CIN},{SHA256=8l2PFZWKE21UZMiTou9HIgxBHRz/C/k4smUwQrtzMQo=},{INAME=w2712ei0601cin},{NAME=w271.i0601cin},{NNCUSTOM=W271CIN},{NTCUSTOM=T-HANDLES WITH STEEL INDEXING PLUNGER AND LOCK NUT},{NBCUSTOM=W271.I0601CIN},{LINACUSTOM=W271.I0601CIN},{STEPFILE=W271.I0601CIN.step},{PNGFILE=W271CIN.png},{DWGFILE=W271CIN.dwg},{CODE=W271.I0601CIN},{MIS01=50},{MIS02=15},{MIS03=56},{MIS04=20},{MIS05=18},{MIS06=M12x1,5},{MIS07=14.0},{MIS08=14},{MIS09=6},{MIS10=19},{MIS11=6},{MIS12=6},{MIS13=6},{MIS14=45}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
A
[mm]
MIS02
B
[mm]
MIS03
H
[mm]
MIS04
h
[mm]
MIS05
h1
[mm]
MIS06
d2
[mm]
MIS07
d
[mm]
MIS08
e
[mm]
MIS09
s
[mm]
MIS10
e2
[mm]
MIS11
s2
[mm]
MIS12
d1 -0,02 -0,04
[mm]
MIS13
Q
[mm]
MIS14
Weight
[gr]
W271.I0501CIN
W271.I0501CIN
50
15
51
17
15
M10x1
14.0
12
5
17
5
5
5
34
W271.I0601CIN
W271.I0601CIN
50
15
56
20
18
M12x1,5
14.0
14
6
19
6
6
6
45
W271.I0801CIN
W271.I0801CIN
60
18
75
26
24
M16x1,5
16.5
19
8
24
8
8
8
90
W271.I1001CIN
W271.I1001CIN
72
20
87
33
31
M20x1,5
18.5
22
10
30
9
10
10
161
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
W271 - T-HANDLES WITH STEEL INDEXING PLUNGER AND LOCK NUT
Boteco
16.11.2021
Modèle 32-1010 - Doigt d'indexage à poignée en "T" avec dispositif de bloca...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
K1124 - Indexing plungers with T-grip
KIPP USA
21.05.2024
03090 - Indexing plungers with T-grip
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성