W Ø 38 - Hyper-strong
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series W
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/w/w_38.prj},{NB=W38-075(0)},{CODE=W38-075},{DH=38},{DD=16},{LO=75},{RG=2778},{SX=0.0},{SN=9.000},{BXH=10.5 X 12.6},{DE=37.70},{DE1=37.700},{B=10.500},{H=12.600},{DDNUM=16.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
ⁿ/ₐ
RG
Rate /±10%
[N/mm]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
W38-040(0)
W38-040
38
16
40
7143
3.500
10.5 X 12.6
W38-050(0)
W38-050
38
16
50
5000
5.000
10.5 X 12.6
W38-075(0)
W38-075
38
16
75
2778
9.000
10.5 X 12.6
W38-100(0)
W38-100
38
16
100
1923
13.000
10.5 X 12.6
W38-150(0)
W38-150
38
16
150
1316
19.000
10.5 X 12.6
W38-200(0)
W38-200
38
16
200
926
27.000
10.5 X 12.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성