카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
VSC Series - 필터 엘리먼트
CKD
진공 시스템 장비
이젝터 시스템
진공 이젝터 단품 타입 VSH・VSU・VSB・VSC
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/vacuum_system_components/vacuum_ejector_vacuum_unit/vsh_vsu_vsb_vsc/vsc.prj},{NB=VSC-E20-8A10J},{MODELNO=VSC-E20-8A10J},{M=-},{A=11},{AX=11.000},{D=-},{DX=0.000},{D1=10},{D1X=10.000},{D2=12},{D2X=12.000},{R=R1/4},{L1=38},{L1X=38.000},{L2=32},{L2X=32.000},{L3=21},{L3X=21.000},{P=22},{PX=22.000},{P1=-},{P1X=0.000},{P2=-},{P2X=0.000},{B=95.7},{BX=95.700},{E=30.9},{EX=30.900},{E1=-},{E1X=0.000},{E2=-},{E2X=0.000},{C=-},{CX=0.000},{C1=20.7},{C1X=20.700},{C2=23.3},{C2X=23.300},{H=-},{HX=0.000},{F=22},{FX=22.000},{ND=2},{UV=92},{SF=84},{AC=150},{W=105.5},{INFOTEXT=Product Info },{VER=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MODELNO
형번
ⁿ/ₐ
M
[mm]
A
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
R
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
H
대변
[mm]
F
[mm]
ND
노즐 지름
[mm]
UV
Ultimate vacuum
[kPa]
SF
흡입 유량
[l/min]
AC
에어 소비량
[l/min]
W
질량
[g]
VSC-H05-M54S
VSC-H05-M54S
M5 x0.8
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.5
90
7
11.5
14.5
VSC-L05-M54S
VSC-L05-M54S
M5 x0.8
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.5
66
11
11.5
17
VSC-H07-6A6S
VSC-H07-6A6S
-
8
6
-
-
R1/8
28
24
16
16
-
-
62.5
24.5
-
-
17
-
-
-
16
0.7
93
13
23
31.5
VSC-H07-6A8S
VSC-H07-6A8S
-
8
8
-
-
R1/8
28
24
16
16
-
-
65.2
27.2
-
-
18.2
-
-
-
16
0.7
93
13
23
31.5
VSC-H10-6A6S
VSC-H10-6A6S
-
8
6
-
-
R1/8
28
24
16
16
-
-
62.5
24.5
-
-
17
-
-
-
16
1
93
28
46
31.5
VSC-H10-6A8S
VSC-H10-6A8S
-
8
8
-
-
R1/8
28
24
16
16
-
-
65.2
27.2
-
-
18.2
-
-
-
16
1
93
28
46
31.5
VSC-H12-6A6S
VSC-H12-6A6S
-
8
6
-
-
R1/8
28
24
16
16
-
-
62.5
24.5
-
-
17
-
-
-
16
1.2: 11.8J
93
38
70
31.5
VSC-H12-6A8S
VSC-H12-6A8S
-
8
8
-
-
R1/8
28
24
16
16
-
-
65.2
27.2
-
-
18.2
-
-
-
16
1.2: 11.8J
93
38
70
31.5
VSC-H15-8A8S
VSC-H15-8A8S
-
11
8
-
-
R1/4
39
33
21
24
-
-
104.2
29.2
-
-
18.2
-
-
-
22
1.5
93
63
100
87
VSC-H15-10A8S
VSC-H15-10A8S
-
12
8
-
-
R3/8
39
32.7
20.7
24
-
-
104.2
29.2
-
-
18.2
-
-
-
22
1.5
93
63
100
88
VSC-H15-8A10S
VSC-H15-8A10S
-
11
10
-
-
R1/4
39
33
21
24
-
-
105.9
30.9
-
-
20.7
-
-
-
22
1.5
93
63
100
88
VSC-H15-10A10S
VSC-H15-10A10S
-
12
10
-
-
R3/8
39
32.7
20.7
24
-
-
105.9
30.9
-
-
20.7
-
-
-
22
1.5
93
63
100
89
VSC-H20-8A8S
VSC-H20-8A8S
-
11
8
-
-
R1/4
39
33
21
24
-
-
104.2
29.2
-
-
18.2
-
-
-
22
2
93
110
200
91
VSC-H20-10A8S
VSC-H20-10A8S
-
12
8
-
-
R3/8
39
32.7
20.7
24
-
-
104.2
29.2
-
-
18.2
-
-
-
22
2
93
110
200
92
VSC-H20-8A10S
VSC-H20-8A10S
-
11
10
-
-
R1/4
39
33
21
24
-
-
105.9
30.9
-
-
20.7
-
-
-
22
2
93
110
200
92.5
VSC-H20-10A10S
VSC-H20-10A10S
-
12
10
-
-
R3/8
39
32.7
20.7
24
-
-
105.9
30.9
-
-
20.7
-
-
-
22
2
93
110
200
93.5
VSC-L07-6A6S
VSC-L07-6A6S
-
8
6
-
-
R1/8
28
24
16
16
-
-
62.5
24.5
-
-
17
-
-
-
16
0.7
66
26
23
31.5
VSC-L07-6A8S
VSC-L07-6A8S
-
8
8
-
-
R1/8
28
24
16
16
-
-
65.2
27.2
-
-
18.2
-
-
-
16
0.7
66
26
23
31.5
VSC-L10-6A6S
VSC-L10-6A6S
-
8
6
-
-
R1/8
28
24
16
16
-
-
62.5
24.5
-
-
17
-
-
-
16
1
66
42
46
31.5
VSC-L15-6A8S
VSC-L15-6A8S
-
8
8
-
-
R1/8
28
24
16
16
-
-
65.2
27.2
-
-
18.2
-
-
-
16
1
66
42
46
31.5
VSC-L15-8A8S
VSC-L15-8A8S
-
11
8
-
-
R1/4
39
33
21
24
-
-
104.2
29.2
-
-
18.2
-
-
-
22
1.5
66
95
100
85
VSC-L15-10A8S
VSC-L15-10A8S
-
12
8
-
-
R3/8
39
32.7
20.7
24
-
-
104.2
29.2
-
-
18.2
-
-
-
22
1.5
66
95
100
86
VSC-L15-8A10S
VSC-L15-8A10S
-
11
10
-
-
R1/4
39
33
21
24
-
-
105.9
30.9
-
-
18.2
-
-
-
22
1.5
66
95
100
86.5
VSC-L15-10A10S
VSC-L15-10A10S
-
12
10
-
-
R3/8
39
32.7
20.7
24
-
-
105.9
30.9
-
-
20.7
-
-
-
22
1.5
66
95
100
87.5
VSC-L20-8A8S
VSC-L20-8A8S
-
11
8
-
-
R1/4
39
33
21
24
-
-
104.2
29.2
-
-
20.7
-
-
-
22
2
66
180
200
87
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성