피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
VL Ø 40 - Extra light load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
DIE SPRINGS TO ISO 10243
SERIES VL
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/vl/vl_40.prj},{NB=VL40-115(0)},{CODE=VL40-115},{DH=40},{DD=20},{LO=115},{RG=22.1},{SX=0.0},{S1=34.500},{F1=762},{S2=46},{F2=1017},{S3=51.8},{F3=1144},{SN=57.5},{FN=1271},{SB=67.9},{FB=1501},{MAT=Cr-Si},{BXH=8 x 3.4},{DE=37.1},{RG1=22.100},{DE1=37.100},{DDNUM=20.000},{B=8.000},{H=3.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[mm]
FX
Force
[N]
LX
Force
[N]
S1
Force
[N]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Deflessione per media-corta durata
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
VL40-051
VL40-051
40
20
51
48.1
0.000
51.000
15.300
736
20.4
981
23.0
1104
25.5
1227
28
8 x 3.4
VL40-064
VL40-064
40
20
64
39.2
0.000
64.000
19.200
753
25.6
1004
28.8
1129
32
1254
36.2
8 x 3.4
VL40-076
VL40-076
40
20
76
33.3
0.000
76.000
22.800
759
30.4
1012
34.2
1139
38
1265
43.7
8 x 3.4
VL40-089
VL40-089
40
20
89
28.4
0.000
89.000
26.700
758
35.6
1011
40.1
1137
44.5
1264
51.7
8 x 3.4
VL40-102
VL40-102
40
20
102
24.5
0.000
102.000
30.600
750
40.8
1000
45.9
1125
51
1250
59.8
8 x 3.4
VL40-115
VL40-115
40
20
115
22.1
0.000
115.000
34.500
762
46
1017
51.8
1144
57.5
1271
67.9
8 x 3.4
VL40-127
VL40-127
40
20
127
19.6
0.000
127.000
38.100
747
50.8
996
57.2
1120
63.5
1245
75.2
8 x 3.4
VL40-139
VL40-139
40
20
139
17.7
0.000
139.000
41.700
738
55.6
984
62.6
1107
69.5
1230
82.4
8 x 3.4
VL40-152
VL40-152
40
20
152
16.2
0.000
152.000
45.600
739
60.8
985
68.4
1108
76
1231
90.6
8 x 3.4
VL40-178
VL40-178
40
20
178
13.7
0.000
178.000
53.400
732
71.2
975
80.1
1097
89
1219
106.5
8 x 3.4
VL40-203
VL40-203
40
20
203
12.3
0.000
203.000
60.900
749
81.2
999
91.4
1124
101.5
1248
122.2
8 x 3.4
VL40-254
VL40-254
40
20
254
9.8
0.000
254.000
76.200
747
101.6
996
114
1120
127
1245
153.6
8 x 3.4
VL40-305
VL40-305
40
20
305
8.3
0.000
305.000
91.500
759
122
1013
137
1139
152.5
1266
185.4
8 x 3.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성