Publicité
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Propriétés du filtre

Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    HAVIT
    VFH - Bride SAE - plate
    HAVIT
    FH / FH-X - Demi-brides fendues SAE
    HAVIT
    SFS / SFX - Tête à bride SAE
    HAVIT
    VFG / VFG-X - Collier de serrage à bride SAE taraudé métrique
    HAVIT
    HF - Bride fendue SAE - plate
    VOSS
    FL6 ( ISO 12151-3 (ISO 6162-2) ) - SAE J 518 Flanges 6000 PSI
    HAVIT
    AFC / AFC-X - Bride de fermeture SAE
    Parker
    FHS EO - SAE Split flange halves
    VOSS
    Demi-brides SAE Série haute pression (6000 psi) Pièces détachées - Schéma de perçage SAE J 518 C / ISO 6162
    VOSS
    FL6 90 ISO 12151-3 (ISO 6162-2) - SAE J 518 Flanges 6000 PSI
    Parker
    GFS-G EO - SAE Straight flange adapter
    HAVIT
    AFC / AFC-X - Bride à souder SAE 500 PSI
    HAVIT
    FT / FT-X - Tête à bride SAE
    Parker
    AS EO - SAE Straight flange adapter
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés