카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
VC.692-B - Lobe knobs
Elesa+Ganter
Clamping knobs
VC.692
VC 692
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/vc_692_combi/vc_692/vc_692.prj},{NB=Lobe knobs VC.692/32 B-M8},{PARTNUMBER=166223},{DESCRIPTION=VC.692/32 B-M8},{DIM01=32},{DIM02=M8},{DIM03=22.5},{DIM04=14},{DIM05=12.5},{DIM06=10},{WEIGHT=14},{DA=8.000},{DB=6.647},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6H
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
l2
[mm]
DIM06
h
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Lobe knobs VC.692/25 B-M4
166111
VC.692/25 B-M4
25
M4
20.0
12
10.0
10
7
Lobe knobs VC.692/25 B-M5
166112
VC.692/25 B-M5
25
M5
20.0
12
10.0
10
7
Lobe knobs VC.692/25 B-M6
166113
VC.692/25 B-M6
25
M6
20.0
12
10.0
10
7
Lobe knobs VC.692/32 B-M5
166221
VC.692/32 B-M5
32
M5
22.5
14
12.5
10
15
Lobe knobs VC.692/32 B-M6
166222
VC.692/32 B-M6
32
M6
22.5
14
12.5
10
14
Lobe knobs VC.692/32 B-M8
166223
VC.692/32 B-M8
32
M8
22.5
14
12.5
10
14
Lobe knobs VC.692/40 B-M6
166341
VC.692/40 B-M6
40
M6
26.0
15
14.0
12
25
Lobe knobs VC.692/40 B-M8
166342
VC.692/40 B-M8
40
M8
26.0
15
14.0
13
23
Lobe knobs VC.692/50 B-M8
166471
VC.692/50 B-M8
50
M8
31.0
18
17.0
15
44
Lobe knobs VC.692/50 B-M1...
166472
VC.692/50 B-M10
50
M10
31.0
18
17.0
17
40
Lobe knobs VC.692/60 B-M1...
166551
VC.692/60 B-M10
60
M10
36.5
21
21.0
20
63
Lobe knobs VC.692/60 B-M1...
166552
VC.692/60 B-M12
60
M12
36.5
21
21.0
20
54
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성