피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
UJT - Telescopic Universal Joints - 1/8" to 3/8" Bore - Delrin® - Body Brass Hub End, Spider and Telescope Sections
WMBerg
INCH
Couplings and Clutches
Universal Joints
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/couplings_and_clutches/universal_joints/h32.prj},{NB=UJT-6_(5.4844)},{PN=UJT-6},{DES=Telescopic Universal Joint},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=H32},{B1=0.2500},{B2=0.2500},{A=1/2},{C=9/16},{L=5.4844},{LMIN=5-31/64},{LMAX=7-11/32},{E=1-39/64},{F=29/32},{SS=#6-32},{RT=151},{S=0.165},{T=0.236},{NDM=0.1380},{KDM=0.1040},{A1=0.5000},{C1=0.5625},{E1=1.6094},{F1=0.9063},{L1MIN=5.4844},{L1MAX=7.3438}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
B1
Bore 1
[인치]
B2
Bore 2
[인치]
A
Outside Diameter
[인치]
C
Width
[인치]
LMIN
Closed Length
[인치]
LMAX
Open Length
[인치]
E
Length
[인치]
F
Length
[인치]
SS
Set Screw
ⁿ/ₐ
RT
Rated Torque
[OZ.IN.]
S
Diameter
[인치]
T
Diameter
[인치]
UJT-1_(4.0781)
UJT-1
Telescopic Universal Join...
Master Inch/Metric Catalo...
0.1250
0.1250
3/8
7/16
4-5/64
5-19/64
1-19/64
47/64
#4-40
55
0.118
0.165
UJT-2_(4.0781)
UJT-2
Telescopic Universal Join...
Master Inch/Metric Catalo...
0.1250
0.1875
3/8
7/16
4-5/64
5-19/64
1-19/64
47/64
#4-40
55
0.118
0.165
UJT-3_(4.0781)
UJT-3
Telescopic Universal Join...
Master Inch/Metric Catalo...
0.1875
0.1875
3/8
7/16
4-5/64
5-19/64
1-19/64
47/64
#4-40
55
0.118
0.165
UJT-4_(5.4844)
UJT-4
Telescopic Universal Join...
Master Inch/Metric Catalo...
0.1875
0.1875
1/2
9/16
5-31/64
7-11/32
1-39/64
29/32
#6-32
151
0.165
0.236
UJT-5_(5.4844)
UJT-5
Telescopic Universal Join...
Master Inch/Metric Catalo...
0.1875
0.2500
1/2
9/16
5-31/64
7-11/32
1-39/64
29/32
#6-32
151
0.165
0.236
UJT-6_(5.4844)
UJT-6
Telescopic Universal Join...
Master Inch/Metric Catalo...
0.2500
0.2500
1/2
9/16
5-31/64
7-11/32
1-39/64
29/32
#6-32
151
0.165
0.236
UJT-10_(7.7813)
UJT-10
Telescopic Universal Join...
Master Inch/Metric Catalo...
0.2500
0.2500
5/8
11/16
7-25/32
10-7/32
2-3/8
1-21/64
#8-32
239
0.236
0.315
UJT-11_(7.7813)
UJT-11
Telescopic Universal Join...
Master Inch/Metric Catalo...
0.2500
0.3125
5/8
11/16
7-25/32
10-7/32
2-3/8
1-21/64
#8-32
239
0.236
0.315
UJT-12_(7.7813)
UJT-12
Telescopic Universal Join...
Master Inch/Metric Catalo...
0.2500
0.3750
5/8
11/16
7-25/32
10-7/32
2-3/8
1-21/64
#8-32
239
0.236
0.315
UJT-13_(7.7813)
UJT-13
Telescopic Universal Join...
Master Inch/Metric Catalo...
0.3125
0.3125
5/8
11/16
7-25/32
10-7/32
2-3/8
1-21/64
#8-32
239
0.236
0.315
UJT-14_(7.7813)
UJT-14
Telescopic Universal Join...
Master Inch/Metric Catalo...
0.3125
0.3125
5/8
11/16
7-25/32
10-7/32
2-3/8
1-21/64
#8-32
239
0.236
0.315
UJT-15_(7.7813)
UJT-15
Telescopic Universal Join...
Master Inch/Metric Catalo...
0.3750
0.3750
5/8
11/16
7-25/32
10-7/32
2-3/8
1-21/64
#8-32
239
0.236
0.315
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
UJM - Universal Joints - Stainless Steel DIN 1.4305 - 3mm to 13mm Bores
WMBerg
06.06.2023
23350 - Keyless locking coupling Form A for thin walled hubs
norelem
30.05.2024
HD - Double needle universal joint - Heavy duty
HPC
17.02.2022
CT - Telescopic universal joint – Standard load
HPC
17.02.2022
UJ - Universal Joints - 1/8" to 1/2" Bore - 303 Stainless Steel
WMBerg
06.06.2023
Modèle 31-2045 - Joint de cardan à compensation longitudinale, à roulement ...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
09.07.2021
CTss - Stainless steel telescopic universal joint - Low duty. Simplified re...
HPC
17.02.2022
CC6 - Thin Wall Couplings - 1/8" to 1/2" Bore - Aluminum Hubs
WMBerg
06.06.2023
UJS & UJD - Universal Joints - 1/8" to 3/8" Bore - Delrin® - Brass Hub End ...
WMBerg
06.06.2023
GE - cardan shaft
INKOMA-GROUP
17.04.2019
DIN 808 - Universal joints with friction bearing, Type DG, double, with key...
Elesa+Ganter
21.06.2024
DDF01_11 - Precision universal joint ??¨¨ Single section ??¨¨ Quick locking...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DDH61_62 - SWC Lightweight Universal Joint, Telescopic Welded/Non Telescopi...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DDH01_11 - Precision universal joint
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성