카탈로그: ATEK Antriebstechnik
생성됨: 22.03.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ATEK Antriebstechnik
Type V - Multi-Shaft Gearbox
ATEK Antriebstechnik
Bevel Gearboxes
Powered by
CAD모델 선택
{atek/1_bevel_gearbox/5_typ_v_multishaft_asmtab.prj},{NB=V1401,5:1A1112000-(3000)},{TYP=V},{GR=140},{UB=1,5:1},{BA=A1},{BS=1},{EB=1},{N1=3000},{AF=-},{A=140},{L1=82.000},{L1L=85.000},{L2=128.000},{L4=50.000},{L5=45.000},{GRID=110.000},{D1=135.000},{D2=90.000},{D31=40.000},{D32=50.000},{D4=32.000},{DRM=M12},{DRMD=12.000},{S1=3.000},{T1=3.000},{S2=3.000},{R=1.500},{MGRD=10.000},{MGRL=20.000},{MVD=10.000},{MVL=15.000},{KDM=8.376},{RASTER=110.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Gearbox type
ⁿ/ₐ
GR
Housing-Edge length
ⁿ/ₐ
N2
Low-speed shaft
[1/min]
D
diameter driving shaft
[mm]
DA
Diameter
[mm]
L
Width
[mm]
V
Radius
[mm]
X
Width
[mm]
Y
Length
[mm]
Z
Length
[mm]
T
Length
[mm]
DR
Thread
ⁿ/ₐ
E
Length
[mm]
O
Length
[mm]
P
Diameter
[mm]
ATEK V 065 1,5:1 A1-1.1-2...
V 065 1,5:1 A1-1.1-2000/-
V
065
2000.0
12.0
17.0
26.0
0.5
4.0
3.0
20.0
1.5
M4
100.0
72.0
44.0
ATEK V 090 1,5:1 A1-1.1-2...
V 090 1,5:1 A1-1.1-2000/-
V
090
2000.0
18.0
25.0
35.0
1.0
6.0
3.0
28.0
2.5
M6
122.0
85.0
60.0
ATEK V 120 1,5:1 A1-1.1-2...
V 120 1,5:1 A1-1.1-2000/-
V
120
2000.0
25.0
30.0
45.0
1.0
8.0
4.0
36.0
3.0
M10
162.0
115.0
80.0
ATEK V 140 1,5:1 A1-1.1-2...
V 140 1,5:1 A1-1.1-2000/-
V
140
2000.0
32.0
40.0
50.0
1.5
10.0
3.0
45.0
3.0
M12
180.0
128.0
90.0
ATEK V 160 1,5:1 A1-1.1-2...
V 160 1,5:1 A1-1.1-2000/-
V
160
2000.0
35.0
40.0
60.0
1.5
10.0
5.0
50.0
3.0
M12
212.0
150.0
110.0
ATEK V 200 1,5:1 A1-1.1-2...
V 200 1,5:1 A1-1.1-2000/-
V
200
2000.0
42.0
55.0
80.0
2.0
12.0
5.0
70.0
3.0
M16
273.0
190.0
120.0
ATEK V 230 1,5:1 A1-1.1-2...
V 230 1,5:1 A1-1.1-2000/-
V
230
2000.0
55.0
60.0
90.0
1.0
16.0
5.0
80.0
2.5
M20
305.0
213.0
150.0
ATEK V 260 1,5:1 A1-1.1-2...
V 260 1,5:1 A1-1.1-2000/-
V
260
2000.0
60.0
65.0
110.0
1.0
18.0
5.0
100.0
4.0
M20
380.0
265.0
160.0
ATEK V 350 1,5:1 A1-1.1-2...
V 350 1,5:1 A1-1.1-2000/-
V
350
2000.0
80.0
90.0
170.0
1.5
22.0
5.0
160.0
5.0
M20
570.0
395.0
250.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성