Type KREEH, KREEXH, KREELLH, KREEXLLH
NTN Corporation
Needle Roller Bearings
Stud type track rollers
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/needle_roler_bearings/studtype_track_rollers/nrb_str_krh_krh_ll_asmtab.prj},{NB=KR90XH},{ORDER=KR90XH},{XX=2},{D=90},{D1=30},{C=35},{FW=38.00},{B1=100},{B2=63.0},{G=M30x1.5},{G1=32.0},{C1=1.0},{N=8},{B3=15},{A=4},{E=53.0},{H=8.0},{X1=1},{CR=45000},{COR=88500},{CU=10800},{CRF=4600},{CORF=9050},{CR2=59000},{COR2=59000},{CRF2=6100},{CORF2=6100},{LSG=4000},{LSO=5500},{TO1=360},{TO2=37},{MASS=1.95},{ORDER1=KR90XH},{R500=500},{R=3.0},{GM=30},{GM1=28.160},{GP=1.50},{PK=15},{HM2=3.46},{HM1=1.73},{HT3=3.4},{NN=0},{VERS=1},{VERS1=3},{V1=1},{V2=2},{DS=30},{PPATH=nrb_str_asmtpl.prj},{X=1},{XX1=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
D
Outside Diameter
[mm]
D1
stud
[mm]
C
width
[mm]
FW
Diameter
[mm]
B1
Length
[mm]
B2
Length
[mm]
G
thread
[mm]
G1
Length
[mm]
C1
width
[mm]
N
Diameter
[mm]
B3
Length
[mm]
A
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
H
width
[mm]
CR
Basic load ratings
[N]
COR
Basic Static Load Ratings
[N]
CU
Fatigue load limit
[N]
CR2
Truck Load Capacity
[N]
CRF2
Truck Load Capacity
[kgf]
LSG
Limiting Speeds (Grease)
[min^-1]
LSO
Limiting Speeds (Oil)
[min^-1]
TO1
Maximum Torque
[Nxm]
MASS
mass
[kg]
DS
Diameter of Stud
[mm]
KR10T2H/3AS
KR10T2H/3AS
10
3
7
4.00
17
9.0
M3x0.5
5.0
0.5
0
0
0
7.0
2.5
1640
1270
155
560
57
27000
40000
0.5
0.005
3
KR12T2H/3AS
KR12T2H/3AS
12
4
8
4.80
20
11.0
M4x0.7
6.0
0.5
0
0
0
8.5
2.5
2170
1690
206
725
74
25000
36000
1
0.008
4
KR13T2H/3AS
KR13T2H/3AS
13
5
9
5.75
23
13.0
M5x0.8
7.5
0.5
0
0
0
9.5
3.0
2650
2260
276
805
82
23000
33000
2
0.010
5
KR16FDOH/L588
KR16FDOH/L588
16
6
11
8.00
28
16.0
M6x1
8.0
0.6
0
0
0
12.0
3.0
4050
4200
510
1080
110
19000
25000
3
0.019
6
KR19FDOH/L588
KR19FDOH/L588
19
8
11
10.00
32
20.0
M8x1.25
10.0
0.6
0
0
0
14.0
4.0
4750
5400
660
1380
141
15000
20000
8
0.031
8
KR22FH
KR22FH
22
10
12
12.00
36
23.0
M10x1.25
12.0
0.6
4
0
0
17.0
4.0
5300
6650
810
1690
172
12000
16000
14
0.046
10
KR26FH
KR26FH
26
10
12
12.00
36
23.0
M10x1.25
12.0
0.6
4
0
0
17.0
4.0
5300
6650
810
2120
216
12000
16000
14
0.059
10
KR30H
KR30H
30
12
14
15.00
40
25.0
M12x1.5
13.0
0.6
6
6
3
23.0
6.0
7850
9650
1180
2620
267
10000
13000
20
0.087
12
KR32H
KR32H
32
12
14
15.00
40
25.0
M12x1.5
13.0
0.6
6
6
3
23.0
6.0
7850
9650
1180
2860
291
10000
13000
20
0.097
12
KR35H
KR35H
35
16
18
18.00
52
32.5
M16x1.5
17.0
0.8
6
8
3
27.0
6.0
12200
17900
2180
3200
325
8000
11000
52
0.169
16
KR40H
KR40H
40
18
20
22.00
58
36.5
M18x1.5
19.0
0.8
6
8
3
32.0
6.0
14000
22800
2790
3850
390
7000
9000
76
0.248
18
KR47H
KR47H
47
20
24
25.00
66
40.5
M20x1.5
21.0
0.8
8
9
4
37.0
8.0
20700
33500
4100
4700
480
6000
8000
98
0.386
20
KR52H
KR52H
52
20
24
25.00
66
40.5
M20x1.5
21.0
0.8
8
9
4
37.0
8.0
20700
33500
4100
5550
565
6000
8000
98
0.461
20
KR62H
KR62H
62
24
29
30.00
80
49.5
M24x1.5
25.0
0.8
8
11
4
44.0
8.0
28900
55000
6700
6950
710
5000
6500
178
0.790
24
KR72H
KR72H
72
24
29
30.00
80
49.5
M24x1.5
25.0
0.8
8
11
4
44.0
8.0
28900
55000
6700
8050
820
5000
6500
178
1.04
24
KR80H
KR80H
80
30
35
38.00
100
63.0
M30x1.5
32.0
1.0
8
15
4
53.0
8.0
45000
88500
10800
9800
1000
4000
5500
360
1.55
30
KR85H
KR85H
85
30
35
38.00
100
63.0
M30x1.5
32.0
1.0
8
15
4
53.0
8.0
45000
88500
10800
10400
1060
4000
5500
360
1.74
30
KR90H
KR90H
90
30
35
38.00
100
63.0
M30x1.5
32.0
1.0
8
15
4
53.0
8.0
45000
88500
10800
11400
1160
4000
5500
360
1.95
30
KR10XT2H/3AS
KR10XT2H/3AS
10
3
7
4.00
17
9.0
M3x0.5
5.0
0.5
0
0
0
7.0
2.5
1640
1270
155
1360
139
27000
40000
0.5
0.005
3
KR12XT2H/3AS
KR12XT2H/3AS
12
4
8
4.80
20
11.0
M4x0.7
6.0
0.5
0
0
0
8.5
2.5
2170
1690
206
1790
183
25000
36000
1
0.008
4
KR13XT2H/3AS
KR13XT2H/3AS
13
5
9
5.75
23
13.0
M5x0.8
7.5
0.5
0
0
0
9.5
3.0
2650
2260
276
2220
226
23000
33000
2
0.010
5
KR16FXDOH/L588
KR16FXDOH/L588
16
6
11
8.00
28
16.0
M6x1
8.0
0.6
0
0
0
12.0
3.0
4050
4200
510
3400
350
19000
25000
3
0.019
6
KR19FXDOH/L588
KR19FXDOH/L588
19
8
11
10.00
32
20.0
M8x1.25
10.0
0.6
0
0
0
14.0
4.0
4750
5400
660
4050
415
15000
20000
8
0.031
8
KR22FXH
KR22FXH
22
10
12
12.00
36
23.0
M10x1.25
12.0
0.6
4
0
0
17.0
4.0
5300
6650
810
5150
525
12000
16000
14
0.046
10
KR26FXH
KR26FXH
26
10
12
12.00
36
23.0
M10x1.25
12.0
0.6
4
0
0
17.0
4.0
5300
6650
810
6100
620
12000
16000
14
0.059
10
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Type KR, KR�E�EX, KR�E�ELL, KR�E�EXLL
NTN Corporation
17.10.2023
Standard
NTN Corporation
03.10.2022
Shielded type ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
With double shield ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
Type KRT, KRT�E�EX, KRT�E�ELL, KRT�E�EXLL
NTN Corporation
17.10.2023
with Setscrew
FYH INC.
16.11.2022
Type NUKR�E�EH, NUKR�E�EXH
NTN Corporation
17.10.2023
Type NATR, NATR�E�EX, NATR�E�ELL, NATR�E�EXLL
NTN Corporation
17.10.2023
Type KRV�E�EH, KRV�E�EXH, KRV�E�ELLH, KRV�E�EXLLH
NTN Corporation
17.10.2023
Type KRV, KRV�E�EX, KRV�E�ELL, KRV�E�EXLL
NTN Corporation
17.10.2023
Series AN 00-40
NTN Corporation
17.10.2023
NA48,NA49,NA59,NA69,NK+IR (With Inner Ring)
NTN Corporation
17.10.2023
Bent inner tab type
NTN Corporation
17.10.2023
Open type
NTN Corporation
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성