TWINJET PN16
VAG
Air Valves
TWINJET
Powered by
CAD모델 선택
{vag/beundentlueftungsventile/twinjet/twinjet_pn16.prj},{NB=VAG-TWINJET_DN100-PN16(400)},{IDNR=},{PN=16},{DN=100},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG TWINJET Be- und Entlüftungsventil},{D1=G 2 1/2},{H1=339},{H2=274.0},{L=-},{T=30},{C=202},{DC2=-},{D=220},{D2=19},{B=19},{K=180},{N=8},{E1=273.000},{E2=153.000},{DE3=145.000},{E4=65.000},{DE5=156.000},{E6=112.000},{E7=188.000},{DE8=90.000},{DE9=110.000},{R10=35.000},{R11=20.000},{R12=72.000},{E13=3.000},{E14=144.000},{NDM=75.184},{X=0.800},{VER=1},{E8=0.000},{E9=0.000},{LX=322.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
pressure rate (PN)
ⁿ/ₐ
DN
nominal diameter (DN)
[mm]
TXT01
Product
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
D1
connection thread
ⁿ/ₐ
H1
height
[mm]
H2
height thread connector
[mm]
L
Width
[mm]
T
thread depth
[mm]
C
breadth of bonnet
ⁿ/ₐ
DC2
hood diameter
[mm]
D
flange-Ø
[mm]
D2
hole-Ø
[mm]
B
thickness of flange
[mm]
K
hole circle-Ø
[mm]
N
no. of holes
ⁿ/ₐ
LX
ⁿ/ₐ
TWINJET_DN50-PN16
16
50
VAG TWINJET Automatic Air...
DN50 PN16
G 1 1/4
265
222.5
-
20
156
-
165
19
19
125
4
247.5
TWINJET_DN65-PN16
16
65
VAG TWINJET Automatic Air...
DN65 PN16
G 1 1/4
265
222.5
-
20
156
-
185
19
19
145
8
247.5
TWINJET_DN80-PN16
16
80
VAG TWINJET Automatic Air...
DN80 PN16
G 2
314
260.0
-
25
185
-
200
19
19
160
8
277.5
TWINJET_DN100-PN16
16
100
VAG TWINJET Automatic Air...
DN100 PN16
G 2 1/2
339
274.0
-
30
202
-
220
19
19
180
8
322.5
TWINJET_DN150-PN16
16
150
VAG TWINJET Automatic Air...
DN150 PN16
G 4
522
382.0
-
40
260
-
285
22
19
240
8
428.5
TWINJET_DN200-PN16
16
200
VAG TWINJET Automatic Air...
DN200 PN16
G 4
522
382.0
-
40
260
-
340
22
20
295
12
428.5
TWINJET_DN250-PN16
16
250
VAG TWINJET Automatic Air...
DN250 PN16
M220x3
908
708.0
710
103
505
570
405
28
22
355
12
710.0
TWINJET_DN300-PN16
16
300
VAG TWINJET Automatic Air...
DN300 PN16
M220x3
908
708.0
710
103
505
570
455
28
25
410
12
716.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성