피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Turcon® Roto Glyd Ring® V - external sealing - Rotary seals, single acting sealing element from Turcon® material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Rotary Seals
Turcon® Roto Glyd Ring® V
External Sealing
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/rotationsdichtungen/turcon_roto_glyd_ring_v/aussen/trgrv_aussen_asmtab.prj},{NB=TG8300950-M04N (011)},{IDNR=},{PARTNO=TG8300950},{SNO=3},{DN=95},{D1=79.5},{L1=6.3},{NUT=0},{DRUCK=1},{MC=M04},{OM=N},{AUS=1},{ORING=78.74 x 5.33},{QRING=88.62 x 1.78},{PPATH=trgrv_aussen_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Bore Diameter H9
[mm]
D1
Groove Diameter h9
[mm]
L1
Groove Width +0.2
[mm]
R1
Radius
[mm]
S
Radial clearance S max.
[mm]
TG8200220-M04N
TG8200220
22
11.0
4.2
1.0
0.400
TG8200230-M04N
TG8200230
23
12.0
4.2
1.0
0.400
TG8200250-M04N
TG8200250
25
14.0
4.2
1.0
0.400
TG8200280-M04N
TG8200280
28
17.0
4.2
1.0
0.400
TG8200300-M04N
TG8200300
30
19.0
4.2
1.0
0.400
TG8200320-M04N
TG8200320
32
21.0
4.2
1.0
0.400
TG8200350-M04N
TG8200350
35
24.0
4.2
1.0
0.400
TG8200400-M04N
TG8200400
40
29.0
4.2
1.0
0.400
TG8300400-M04N
TG8300400
40
24.5
6.3
1.3
0.500
TG8300450-M04N
TG8300450
45
29.5
6.3
1.3
0.500
TG8200500-M04N
TG8200500
50
39.0
4.2
1.0
0.400
TG8300500-M04N
TG8300500
50
34.5
6.3
1.3
0.500
TG8200540-M04N
TG8200540
54
43.0
4.2
1.0
0.400
TG8300540-M04N
TG8300540
54
38.5
6.3
1.3
0.500
TG8300550-M04N
TG8300550
55
39.5
6.3
1.3
0.500
TG8200600-M04N
TG8200600
60
49.0
4.2
1.0
0.400
TG8200630-M04N
TG8200630
63
52.0
4.2
1.0
0.400
TG8300630-M04N
TG8300630
63
47.5
6.3
1.3
0.500
TG8300650-M04N
TG8300650
65
49.5
6.3
1.3
0.500
TG8200700-M04N
TG8200700
70
59.0
4.2
1.0
0.400
TG8200750-M04N
TG8200750
75
64.0
4.2
1.0
0.400
TG8300750-M04N
TG8300750
75
59.5
6.3
1.3
0.500
TG8200800-M04N
TG8200800
80
69.0
4.2
1.0
0.400
TG8300800-M04N
TG8300800
80
64.5
6.3
1.3
0.500
TG8200830-M04N
TG8200830
83
72.0
4.2
1.0
0.400
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성