Turcite® und Zurcon® Slydring® - Slydring® - Turcite® and Zurcon® Slydring® for Rod According to ISO 10766
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Slydring®
Groove Design for Rod (Internal)
Turcite® and Zurcon® Slydring®
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/fuehrungsringe/stange/turcite_slydring/tz_sr_fr_st_ass_tab.prj},{NB=GR6500800-T47 (0)},{PARTNO=GR6500800},{DN=80.0},{D2=85.0},{L2=5.6},{W=2.50},{NUT=0},{S1=0.40},{MC=T47},{RMAX=0.2},{PPATH=tz_sr_fr_st_tpl.prj},{MC1= 'T47', 'Turcite® T47', 'T51', 'Turcite® T51', 'M12' , 'Turcite® M12', 'Z80', 'Zurcon® Z80 UHMWPE', 'Z81', 'Zurcon® Z81 UHMWPE'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Rod Diameter f8/h9
[mm]
D2
Groove Diameter H8
[mm]
L2
Groove Width +0.2
[mm]
W
Ring Tickness
[mm]
Z
Ring Gap
[mm]
S1
Radial Clearance S1
[mm]
GR4100080-T47
GR4100080
8.0
11.1
2.5
1.55
1.1
0.30
GR4100100-T47
GR4100100
10.0
13.1
2.5
1.55
1.2
0.30
GR4300100-T47
GR4300100
10.0
13.1
4.0
1.55
1.2
0.30
GR4300120-T47
GR4300120
12.0
15.1
4.0
1.55
1.2
0.30
GR4300140-T47
GR4300140
14.0
17.1
4.0
1.55
1.3
0.30
GR4300150-T47
GR4300150
15.0
18.1
4.0
1.55
1.3
0.30
GR4300160-T47
GR4300160
16.0
19.1
4.0
1.55
1.4
0.30
GR6500160-T47
GR6500160
16.0
21.0
5.6
2.50
1.4
0.30
GR4300180-T47
GR4300180
18.0
21.1
4.0
1.55
1.4
0.30
GR6500180-T47
GR6500180
18.0
23.0
5.6
2.50
1.4
0.30
GR4300200-T47
GR4300200
20.0
23.1
4.0
1.55
1.5
0.30
GR6500200-T47
GR6500200
20.0
25.0
5.6
2.50
1.5
0.30
GR6900200-T47
GR6900200
20.0
25.0
9.7
2.50
1.5
0.30
GR4300220-T47
GR4300220
22.0
25.1
4.0
1.55
1.5
0.40
GR6500220-T47
GR6500220
22.0
27.0
5.6
2.50
1.6
0.40
GR6900220-T47
GR6900220
22.0
27.0
9.7
2.50
1.6
0.40
GR4300250-T47
GR4300250
25.0
28.1
4.0
1.55
1.6
0.40
GR6500250-T47
GR6500250
25.0
30.0
5.6
2.50
1.7
0.40
GR6900250-T47
GR6900250
25.0
30.0
9.7
2.50
1.7
0.40
GR6500270-T47
GR6500270
27.0
32.0
5.6
2.50
1.7
0.40
GR6900270-T47
GR6900270
27.0
32.0
9.7
2.50
1.7
0.40
GR4300280-T47
GR4300280
28.0
31.1
4.0
1.55
1.7
0.40
GR6500280-T47
GR6500280
28.0
33.0
5.6
2.50
1.8
0.40
GR6900280-T47
GR6900280
28.0
33.0
9.7
2.50
1.8
0.40
GR6500300-T47
GR6500300
30.0
35.0
5.6
2.50
1.8
0.40
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성