피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
TSM12A - Tear Tab Caps
Essentra Components
Caps, Plugs & Masking
Push Fit Caps
Easy Removal Caps
Tear Tab Caps
Tear Tab Caps
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_f00000000/l2_f08000000/l3_f08020000/l4_f08020500/p050425/tsm12a.prj},{NB=TSM22A},{PN=TSM22A},{AMERSID=1051785},{APACID=-},{EMEAID=-},{MAT=Low-Density Polyethylene},{COLOR=Yellow},{TCAP=M22},{A=0.866},{AM=22.00},{B=0.866},{BM=22.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
TCAP
To Cap Metric Thread
[mm]
A
A Height Inch
[인치]
AM
A Height Metric
[mm]
B
B Cap Inside Diameter Inch
[인치]
BM
B Cap Inside Diameter Metric
[mm]
TSM12A
TSM12A
1051780
-
-
Low-Density Polyethylene
Yellow
M12
0.472
12.00
0.472
12.00
TSM14A
TSM14A
1051781
-
-
Low-Density Polyethylene
Yellow
M14
0.551
14.00
0.555
14.10
TSM16A
TSM16A
1051782
-
-
Low-Density Polyethylene
Yellow
M16
0.634
16.10
0.650
16.50
TSM18A
TSM18A
1051783
-
-
Low-Density Polyethylene
Yellow
M18
0.709
18.00
0.709
18.00
TSM20B
TSM20B
1051784
-
-
Low-Density Polyethylene
Natural
M20
0.787
20.00
0.787
20.00
TSM22A
TSM22A
1051785
-
-
Low-Density Polyethylene
Yellow
M22
0.866
22.00
0.866
22.00
10839
10839
-
-
1051780
Low-Density Polyethylene
Yellow
M12
0.472
12.00
0.472
12.00
10840
10840
-
-
1051781
Low-Density Polyethylene
Yellow
M14
0.551
14.00
0.555
14.10
10080
10080
-
-
1051782
Low-Density Polyethylene
Yellow
M16
0.634
16.10
0.650
16.50
10841
10841
-
-
1051783
Low-Density Polyethylene
Yellow
M18
0.709
18.00
0.709
18.00
10842
10842
-
-
1051813
Low-Density Polyethylene
Natural
M20
0.787
20.00
0.787
20.00
10224
10224
-
-
1051785
Low-Density Polyethylene
Yellow
M22
0.866
22.00
0.866
22.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성