Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
TQAX - 스테인리스 스틸 텔레스코픽 레일, 사용자 지정 가능 연장, 수직 어플리케이션, 레이디얼 볼 베어링(최대 하중 1880N, 최대 닫은 상태 길이 1600mm)
Rollon
TELERACE
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/telerace/tqax_new_asmtab.prj},{NB=TQAX26-0400Q(0)},{INFO1=info1_tqax..p},{TYP=TQAX},{SIZE=26},{L=400},{LX=400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1100,1200},{POS=0},{ST=Electro-polish},{E=26.0},{F=44.0},{M=25},{T=4},{N=-},{P=M5},{SNOR=3},{SL=80},{Z=25.0},{V=30},{S=14},{NOH=2},{B=28},{MX=6},{WEIGHTR=1.6},{WEIGHT4SL=0.4},{INFO=Catalogue},{PPATH=tqax_new_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYP
타입
ⁿ/ₐ
SIZE
사이즈
ⁿ/ₐ
H
스트로크
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
H1
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
N
[mm]
P
ⁿ/ₐ
SNOR
Sliders - Num. of rollers
ⁿ/ₐ
SL
Sliders - Length L
[mm]
Z
[mm]
V
[mm]
S
[mm]
NOH
N° of access holes
ⁿ/ₐ
B
[mm]
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
[N]
COAX
Co ax - Load capacity for a pair of rails
[N]
MX
Mx - Moment for a pair of rails
[Nm]
MY
My - Moment for a pair of rails
[Nm]
MZ
Mz - Moment for a pair of rails
[Nm]
WEIGHTR
Rail Weight
[kg/m]
WEIGHT4SL
Weight 4 sliders
[kg]
WEIGHT
중량
[kg]
TQAX26-0400Q
TQAX는 레이디얼 볼 베어링 및 스테인리스 ...
TQAX26-0400Q
TQAX
26
400
172
62
200
26.0
44.0
25
4
-
M5
3
80
25.0
30
14
2
28
836
292
6
98
144
1.6
0.4
1.04
TQAX40-0600Q
TQAX는 레이디얼 볼 베어링 및 스테인리스 ...
TQAX40-0600Q
TQAX
40
600
300
45
300
39.5
57.3
35
6
23
M6
3
135
7.5
120
0
4
0
1978
692
18
468
526
3.1
1.5
3.36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
X - 스테인리스강 레일 및 슬라이더(최대 하중 1600N, 최대 길이 4000mm) - X-Rail
Rollon
03.05.2022
롤러 - 롤러
Rollon
03.05.2022
HVC - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 이중 스트로크, 선택 사양 이용 가능(최대 하중 3300N, 최대 닫은 상태 길이 200...
Rollon
24.11.2021
DSD - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 이중 스트로크(최대 하중 38018 N, 최대 닫은 상태 길이...
Rollon
24.11.2021
TLAX - 스테인리스 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 레이디얼 볼 베어링(최대 하중 2133N, 최대 닫은 상태 길이 1600mm...
Rollon
24.11.2021
Compact Rail - 자동 정렬 리니어 가이드 레일, 레이디얼 볼 베어링, 경화처리 구동면(최대 하중 15000N, 최대 길이 4...
Rollon
28.06.2023
TLR…P/TLR…AP - 가변 스트로크 어플리케이션용 경화 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 겹줄 볼 베어링(최대 하중 8326N,...
Rollon
24.11.2021
T Series - T-Series
Thomson Linear
03.11.2023
HGT - 스틸, 스테인리스 스틸 또는 알루미늄 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 이중 스트로크, 선택 사양 이용 가능(최대 하중 2000...
Rollon
24.11.2021
TQN...P - 질화 스틸 텔레스코픽 레일, 사용자 지정 가능 연장, 수직 어플리케이션, 레이디얼 볼 베어링(최대 하중 2251 N,...
Rollon
24.11.2021
TLN...P - 가변 스트로크 어플리케이션용 질화 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 볼 베어링(최대 하중 5094 N, 최대 폐쇄 ...
Rollon
24.11.2021
LRS - 경량 텔레스코픽 레일, 부분 및 전체 연장(최대 하중 3250N, 최대 닫은 상태 길이 1500mm)
Rollon
17.10.2023
DSS - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면(최대 하중 25664N, 최대 닫은 상태 길이 1970mm)
Rollon
24.11.2021
SNK - 스틸 리니어 가이드 레일, 경화처리 구동면, 다중 슬라이더(최대 하중 122000N, 최대 길이 2000mm)
Rollon
24.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성