TL-1610-K - Taper-Lock Bushings
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
Taper Lock Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/taper_lock_bushings/tl_b_1610_kt.prj},{NB=119220},{BORE=1-1/16},{B1=1.0625},{PN=119220},{WT=0.8},{BK=1/4x1/8},{SK=1/4x1/8},{W=0.2500},{WD=0.12500},{TC=4.300},{WTIS=175},{A=2.24},{B=0.969 / 1.000},{BM=1.0000},{CI=3.63},{CS=3.25},{D=2.125},{FQ=2},{FS=3/8-16UNC},{NDM=0.375},{LH=1.38},{LS=0.81},{MH=1.63},{MS=1.1},{S=0.120},{E=0.400},{G=0.3125},{H=0.050},{J=0.440}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BORE
Bore
[인치]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[lbs]
BK
Bushing Keyway
[인치]
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
[인치]
TC
Torque Capacity
[lbs-in]
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
[lbs-in]
A
[인치]
B
[인치]
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
[인치]
CS
Steel Hub Diameter
[인치]
D
Bolt Circle
[인치]
FQ
Quantity - Number of Bolts
[인치]
FS
Size of Bolts
[인치]
LH
Standard Hex Key
[인치]
LS
Short Key
[인치]
MH
Standard Hex Key
[인치]
MS
Short Key
[인치]
119211
1/2
119211
0.9
1/8x1/16
1/8x1/16
4.300
175
2.24
0.969 / 1.000
3.63
3.25
2.125
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
119212
9/16
119212
0.9
1/8x1/16
1/8x1/16
4.300
175
2.24
0.969 / 1.000
3.63
3.25
2.125
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
117081
5/8
117081
0.9
3/16x3/32
3/16x3/32
4.300
175
2.24
0.969 / 1.000
3.63
3.25
2.125
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
119214
11/16
119214
0.9
3/16x3/32
3/16x3/32
4.300
175
2.24
0.969 / 1.000
3.63
3.25
2.125
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
117158
3/4
117158
0.9
3/16x3/32
3/16x3/32
4.300
175
2.24
0.969 / 1.000
3.63
3.25
2.125
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
119216
13/16
119216
0.9
3/16x3/32
3/16x3/32
4.300
175
2.24
0.969 / 1.000
3.63
3.25
2.125
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
117082
7/8
117082
0.8
3/16x3/32
3/16x3/32
4.300
175
2.24
0.969 / 1.000
3.63
3.25
2.125
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
117083
15/16
117083
0.8
1/4x1/8
1/4x1/8
4.300
175
2.24
0.969 / 1.000
3.63
3.25
2.125
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
117159
1
117159
0.8
1/4x1/8
1/4x1/8
4.300
175
2.24
0.969 / 1.000
3.63
3.25
2.125
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
119220
1-1/16
119220
0.8
1/4x1/8
1/4x1/8
4.300
175
2.24
0.969 / 1.000
3.63
3.25
2.125
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
117084
1-1/8
117084
0.7
1/4x1/8
1/4x1/8
4.300
175
2.24
0.969 / 1.000
3.63
3.25
2.125
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
117160
1-3/16
117160
0.7
1/4x1/8
1/4x1/8
4.300
175
2.24
0.969 / 1.000
3.63
3.25
2.125
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
117161
1-1/4
117161
0.7
1/4x1/8
1/4x1/8
4.300
175
2.24
0.969 / 1.000
3.63
3.25
2.125
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
119224
1-5/16
119224
0.6
5/16x5/32
5/16x5/32
4.300
175
2.24
0.969 / 1.000
3.63
3.25
2.125
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
117085
1-3/8
117085
0.6
5/16x5/32
5/16x5/32
4.300
175
2.24
0.969 / 1.000
3.63
3.25
2.125
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
117162
1-7/16
117162
0.6
3/8x3/16
3/8x3/16
4.300
175
2.24
0.969 / 1.000
3.63
3.25
2.125
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
117163
1-1/2
117163
0.5
3/8x3/16
3/8x3/16
4.300
175
2.24
0.969 / 1.000
3.63
3.25
2.125
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
119228
1-9/16
119228
0.5
3/8x1/8
3/8x3/16
4.300
175
2.24
0.969 / 1.000
3.63
3.25
2.125
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
117086
1-5/8
117086
0.5
3/8x1/8
3/8x3/16
4.300
175
2.24
0.969 / 1.000
3.63
3.25
2.125
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
117071
1-11/16
117071
0.5
3/8x1/8
3/8x3/16
4.300
175
2.24
0.969 / 1.000
3.63
3.25
2.125
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TL-1615-K - Taper-Lock Bushings
Baldor Reliance
09.11.2021
TL-2517-K - Taper-Lock Bushings
Baldor Reliance
09.11.2021
TLS-3V - Taper-Lock Sheaves
Baldor Reliance
09.11.2021
TL-2012-K - Taper-Lock Bushings
Baldor Reliance
09.11.2021
TL-3020-K - Taper-Lock Bushings
Baldor Reliance
09.11.2021
TLS-A/B - Taper-Lock Sheaves
Baldor Reliance
09.11.2021
TLS-5V - Taper-Lock Sheaves
Baldor Reliance
09.11.2021
Imperial - IP Flange - Square with Type E Dimensions 1-3/8 thru 2-3/16 inch...
Baldor Reliance
09.11.2021
SK Type - QD Bushing
Baldor Reliance
09.11.2021
HT-8mm - HT TAPER-LOCK Sprockets
Baldor Reliance
09.11.2021
Type S - Taper-Lock Weld-on Hubs
Baldor Reliance
09.11.2021
TL-1210-K - Taper-Lock Bushings
Baldor Reliance
09.11.2021
QDS-5V - QD Sheaves
Baldor Reliance
09.11.2021
CB - Hexagon Socket Head Cap Screws
Misumi
09.09.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성