카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
TDUOP - Merkel® Complete piston
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Pneumatics
Piston Seals (Pneumatic)
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/pneumatics/piston_seals_pneumatic/tduop_asmtab.prj},{NB=TDUOP 50 10 18 112178 (0)},{ARTIKELNR=112178},{DN=50.0},{DN1=10.0},{D1=37.0},{D2=45.0},{H1=18.0},{H2=7.4},{H3=4.8},{D3=46.600},{D4=48.900},{D5=49.700},{D6=51.500},{D7=39.000},{D8=10.500},{D9=10.400},{D10=10.400},{B3=4.000},{B4=1.200},{B5=2.000},{B6=16.000},{B7=10.000},{T1=2.320},{T2=2.000},{T3=0.300},{T4=0.200},{T5=0.000},{T6=0.200},{T7=2.000},{T8=1.000},{T9=2.300},{T10=0.200},{T11=0.200},{T12=0.400},{T13=0.400},{R1=1.000},{R2=0.010},{R3=3.000},{R4=1.000},{R5=0.010},{INS1N=3.000},{BOHRD=5.000},{BOHRN=5.000},{DBOHR=28.000},{BLK1S=0.000},{BLKN=6.000},{BN=2.000},{DN1X=17.000},{DN2=20.000},{DN3=13.000},{DN4=15.000},{DN5=40.000},{DNX=36.000},{R7=2.000},{BLKEXTT=15.000},{NUT=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DN1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
TDUOP 25 8 12 112175
112175
25.0
8.0
15.6
21.4
12.0
4.6
3.8
TDUOP 32 8 15 112176
112176
32.0
8.0
20.0
27.8
15.0
6.2
3.8
TDUOP 34 8 15 125373
125373
34.0
8.0
20.0
27.8
15.0
6.2
3.8
TDUOP 40 10 18 112177
112177
40.0
10.0
25.0
35.0
18.0
7.4
4.8
TDUOP 50 10 18 112178
112178
50.0
10.0
37.0
45.0
18.0
7.4
4.8
TDUOP 63 12 22 112179
112179
63.0
12.0
43.0
57.4
22.0
9.0
5.8
TDUOP 70 12 22 112180
112180
70.0
12.0
50.0
64.4
22.0
9.0
6.0
TDUOP 80 16 25 112239
112239
80.0
16.0
55.0
73.5
25.0
9.0
6.0
TDUOP 100 16 25 112181
112181
100.0
16.0
75.0
93.5
25.0
9.0
7.0
TDUOP 125 20 30 112182
112182
125.0
20.0
95.0
118.0
30.0
13.0
9.0
TDUOP 140 20 30 112183
112183
140.0
20.0
110.0
132.5
30.0
14.0
10.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성