TC-954050 - Clamp Arms - L-Arm
Essentra Components
Clamps & Workholding
Power Clamps & Accessories
Power Clamp Accessories
Clamp Arms
Clamp Arms - L-Arm
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_g00000000/l2_g03000000/l3_g03030000/l4_g03030100/p060570/tc-954050.prj},{NB=TC-952250},{PN=TC-952250},{AMERSID=1137066},{APACID=-},{EMEAID=-},{TYPE=L-Arm},{USEWITHSERIES=9522},{A=58.0},{B=45.0},{C=15.0},{D=7.5},{E=15.0},{F=M6 x 1.0},{NS=6.000},{HIDDEN=No}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
USEWITHSERIES
Use With Series
ⁿ/ₐ
A
A Length
[mm]
B
B Hole Spacing Center to Center
[mm]
C
C Height
[mm]
D
D Nose Height
[mm]
E
E Width
[mm]
F
F Thread Size
ⁿ/ₐ
TC-954050
TC-954050
1137068
-
-
L-Arm
9540, 9530
70.0
50.0
20.0
10.0
20.0
M8 x 1.25
TC-954053
TC-954053
1137069
-
-
L-Arm
9540, 9530
100.0
80.0
20.0
10.0
20.0
M8 x 1.25
TC-952250
TC-952250
1137066
-
-
L-Arm
9522
58.0
45.0
15.0
7.5
15.0
M6 x 1.0
TC-952253
TC-952253
1137067
-
-
L-Arm
9522
78.0
65.0
15.0
7.5
15.0
M6 x 1.0
TC-954055
TC-954055
1137083
-
-
T-Arm
9540, 9530
180.0
80.0
20.0
10.0
20.0
M8 x 1.25
TC-952254
TC-952254
1137081
-
-
T-Arm
9522
103.0
45.0
15.0
7.5
15.0
M6 x 1.0
TC-952255
TC-952255
1137082
-
-
T-Arm
9522
143.0
65.0
15.0
7.5
15.0
M6 x 1.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성