Tank Truck Flange, Aluminium acc. to EN 573, EN AW 5754-0/H112, angular, with Sealary Groove, sim. to DIN 28460
Huelsen
Flanges
Flanges Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{huelsen/4_flansche/1_aluminium/flansch_v_382.prj},{NB=3820130010020},{ARTNR=3820130010020},{D4=108},{D1=100},{D5=111},{D=130},{D6=122},{B=20},{H1=27},{H2=14},{D3=20},{K=150},{D2=14},{SA=4},{DN1=100},{GEW=0.410},{PG=Flansche},{PUG=Tankwagenflansch},{NORM=i.A. DIN 28460},{AUS=geschmiedet},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 573},{WERK3=EN AW 5754-0/H112}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
D4
Tube Ø
[mm]
D1
Inside Ø
[mm]
D5
Inside Ø
[mm]
D
Outside Ø
[mm]
D6
Outside Ø
[mm]
B
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
H2
Height
[mm]
D3
Collar Bar
[mm]
K
Hole Circle Ø
[mm]
D2
Hole Ø
[mm]
SA
Bolt Number [Piece]
ⁿ/ₐ
DN
NB
[mm]
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
ⁿ/ₐ
BEZ
Article Indication
ⁿ/ₐ
PG
Product Group
ⁿ/ₐ
PUG
Product Sub-group
ⁿ/ₐ
NORM
Standard
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
WERK
Primary Material
ⁿ/ₐ
3820130010020
3820130010020
108
100
111
130
122
20
27
14
20
150
14
4
100
0.410
Tank Truck Flange, Alumin...
Flanges
Tank Truck Flanges
sim. to DIN 28460
forged
Aluminium, EN 573, EN AW ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성