카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
System compression springs DIN / ISO 10243, color code yellow - Spring elements
Tecnorm
5 Spring units
Powered by
CAD모델 선택
{tecnorm/05_federelemente/sys_federn_din_iso_10243_gelb.prj},{NB=4.250.127},{BESTNR=4.250.127},{INFO=Online PDF},{DH=25.0},{DD=12.5},{LO=127},{RG=76.3},{S1=21.6},{F1=1647},{S2=25.4},{F2=1938},{S3=28.6},{F3=2180},{SN=31.8},{FN=2426},{BM=45.1},{DE1=24.400},{B=5.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Spring rate c
[N/mm]
S1
Percent LO 25.0
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Percent LO 30.0
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Percent LO 35.0
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Percent LO 40.0
[mm]
FN
Force
[N]
BM
Block dimension
[mm]
4.100.025
4.100.025
10.0
5.0
25
36.8
4.3
156
5.0
184
5.6
207
6.3
232
7.7
4.100.032
4.100.032
10.0
5.0
32
27.9
5.4
152
6.4
179
7.2
201
8.0
223
10.6
4.100.038
4.100.038
10.0
5.0
38
23.7
6.5
153
7.6
180
8.6
203
9.5
225
12.6
4.100.044
4.100.044
10.0
5.0
44
19.2
7.5
144
8.8
169
9.9
190
11.0
211
13.8
4.100.051
4.100.051
10.0
5.0
51
16.5
8.7
143
10.2
168
11.5
189
12.8
211
16.2
4.100.064
4.100.064
10.0
5.0
64
13.2
10.9
1244
12.8
169
14.4
190
16.0
211
20.4
4.100.076
4.100.076
10.0
5.0
76
10.9
12.9
141
15.2
166
17.1
186
19.0
207
25.2
4.100.305
4.100.305
10.0
5.0
305
2.6
51.9
135
61.0
159
68.6
178
76.3
198
110.8
4.125.025
4.125.025
12.5
6.3
25
58.5
4.3
249
5.0
293
5.6
329
6.3
369
8.1
4.125.032
4.125.032
12.5
6.3
32
43.9
5.4
239
6.4
281
7.2
316
8.0
351
9.9
4.125.038
4.125.038
12.5
6.3
38
36.0
6.5
233
7.6
274
8.6
308
9.5
342
12.9
4.125.044
4.125.044
12.5
6.3
44
30.3
7.5
227
8.8
267
9.9
300
11.0
333
14.1
4.125.051
4.125.051
12.5
6.3
51
26.2
8.7
227
10.2
267
11.5
301
12.8
335
17.4
4.125.064
4.125.064
12.5
6.3
64
21.2
10.9
350
12.8
271
14.4
464
16.0
339
21.0
4.125.076
4.125.076
12.5
6.3
76
17.1
12.9
221
15.2
260
17.1
292
19.0
325
26.4
4.125.089
4.125.089
12.5
6.3
89
14.5
15.1
219
17.8
258
20.0
290
22.3
323
31.5
4.125.102
4.125.102
12.5
6.3
102
12.7
17.3
220
20.4
259
23.0
291
25.5
324
36.0
4.125.305
4.125.305
12.5
6.3
305
4.3
51.9
223
61.0
262
68.6
295
76.3
328
111.3
4.160.025
4.160.025
16.0
8.0
25
118.0
4.3
502
5.0
590
5.6
664
6.3
743
8.5
4.160.032
4.160.032
16.0
8.0
32
89.0
5.4
484
6.4
570
7.2
641
8.0
712
11.0
4.160.038
4.160.038
16.0
8.0
38
72.1
6.5
466
7.6
548
8.6
616
9.5
685
13.2
4.160.044
4.160.044
16.0
8.0
44
60.9
7.5
456
8.8
536
9.9
60
11.0
670
14.7
4.160.051
4.160.051
16.0
8.0
51
52.3
8.7
453
10.2
533
11.5
600
12.8
669
17.7
4.160.064
4.160.064
16.0
8.0
64
41.2
10.9
448
12.8
527
14.4
593
16.0
659
21.9
4.160.076
4.160.076
16.0
8.0
76
34.1
12.9
441
15.2
518
17.1
583
19.0
648
27.8
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SN2580 - System compression spring (DIN ISO 10243)
STRACK
01.12.2022
B Ø 10 - Medium load
Special Springs
06.12.2023
G Ø 10 - Extra heavy load
Special Springs
06.12.2023
241.17. - High performance compression spring, XLF, Colour Yellow, DIN ISO ...
FIBRO
21.07.2023
SuperSprings
Danly
28.04.2021
FE 834 BB - Compression springs, ISO 10243, Yellow: extra heavy load spring...
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
R-4 - Die spring - ISO 10243 - Extra strong load
HPC
03.08.2023
SZ 8045 - System spring for extra heavy load
Steinel Normalien
14.05.2024
Die springs - Die springs
Febrotec
16.05.2024
SZ 8040 - System spring for especially heavy load
Steinel Normalien
14.05.2024
LXD - Extra heavy duty spring
PROPLASTICA
19.08.2021
System compression springs DIN / ISO 10243, Identification color red - Spri...
Tecnorm
09.08.2016
System compression springs DIN / ISO 10243, Identification color silver - S...
Tecnorm
09.08.2016
26003 - Compression springs ISO 10243, very heavy load
norelem
30.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성