카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
SVT20 - Jackscrew - Size 20 - Nominal force 20000N
HPC
Linear components
Drive modules
Screwjacks actuator
Jackscrew with moving screw
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/modules/jack/screws/svt20.prj},{NB=hpc_SVT20-24-100H_100_0},{REF=SVT20-24-100H},{TYPE=Haut},{RAP=24:1},{COURSE=100},{POS=0},{R=TR26 x 6},{COTR=0.25},{FORN=20000},{CN=4.1},{REND=19%},{V=2800},{VM=0.7},{PUIS20=0.5},{PUIS10=0.7},{INFO=INFO},{X=1},{PPATH=svt20_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type of direction
ⁿ/ₐ
RAP
Ratio
ⁿ/ₐ
R
Ø leadscrew
ⁿ/ₐ
COTR
Stroke per rev.
[mm]
FORN
Nominal force
[N]
CN
Torque at nominal force
[Nm]
REND
Efficiency at 1000 RPM
ⁿ/ₐ
V
Max.
[t/min]
VM
Max. speed
[m/min]
PUIS20
Max. power at 20% ED
[kW]
PUIS10
Max. power at 10% ED
[kW]
HPC - SVT20-6-100H
SVT20-6-100H
Upwards
6:1
TR26 x 6
1.00
20000
9.8
32%
2800
2.8
0.5
0.7
HPC - SVT20-24-100H
SVT20-24-100H
Upwards
24:1
TR26 x 6
0.25
20000
4.1
19%
2800
0.7
0.5
0.7
HPC - SVT20-6-100B
SVT20-6-100B
Downwards
6:1
TR26 x 6
1.00
20000
9.8
32%
2800
2.8
0.5
0.7
HPC - SVT20-24-100B
SVT20-24-100B
Downwards
24:1
TR26 x 6
0.25
20000
4.1
19%
2800
0.7
0.5
0.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성