카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
SV Functional space divider for VX - VX25 Power
Rittal
Power distribution
Ri4Power Form1-4
Compartment configuration Form 1-4
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/stromverteilungs/ri4power/funktionsraum/funktionsraumteiler_fur_vx.prj},{NB=9683.446},{BEST=9683.446},{VERS=6},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=SV Funktionsraumteiler für VX },{BEZ2=BxHxT 400x0x600mm},{B=400},{T=600},{B1=311},{T1=580.5},{VE=2 St.},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-40-06-13},{CNSETIM40=EC001900},{W1=233.693},{W2=225.000},{W3=212.000},{W4=150.000},{D1=306.900},{D2=525.000},{D3=195.000},{D4=390.000},{D5=205.000},{D6=150.000},{D7=64.000},{INFOPAGE=-},{GEW=3.960}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BEST
Model No. SV
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
B
For enclosure width
[mm]
T
For functional space depth
[mm]
B1
Width
[mm]
T1
Depth
[mm]
VE
Packs of
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
D5
ⁿ/ₐ
D6
ⁿ/ₐ
D7
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
9683.406
9683.406
SV Functional space divid...
WxHxD 1000x0x600mm
1000
600
911
580.5
2
27-37-03-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
205.000
150.000
64.000
9.420
9683.408
9683.408
SV Functional space divid...
WxHxD 1000x0x800mm
1000
800
911
780.5
2
27-37-03-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
245.500
190.000
77.500
11.640
9683.426
9683.426
SV Functional space divid...
WxHxD 1200x0x600mm
1200
600
1111
580.5
2
27-37-03-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
205.000
150.000
64.000
11.240
9683.428
9683.428
SV Functional space divid...
WxHxD 1200x0x800mm
1200
800
1111
780.5
2
27-37-03-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
245.500
190.000
77.500
13.720
9683.444
9683.444
SV Functional space divid...
WxHxD 400x0x400mm
400
400
311
380.5
2
27-37-03-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
205.000
150.000
64.000
3.500
9683.446
9683.446
SV Functional space divid...
WxHxD 400x0x600mm
400
600
311
580.5
2
27-37-03-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
205.000
150.000
64.000
3.960
9683.448
9683.448
SV Functional space divid...
WxHxD 400x0x800mm
400
800
311
780.8
2
27-37-03-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
205.000
150.000
64.000
4.740
9683.464
9683.464
SV Functional space divid...
WxHxD 600x0x400mm
600
400
511
380.5
2
27-37-03-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
205.000
150.000
64.000
4.620
9683.466
9683.466
SV Functional space divid...
WxHxD 600x0x600mm
600
600
511
580.5
2
27-37-03-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
205.000
150.000
64.000
5.820
9683.468
9683.468
SV Functional space divid...
WxHxD 600x0x800mm
600
800
511
780.5
2
27-37-03-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
205.000
150.000
64.000
6.600
9683.484
9683.484
SV Functional space divid...
WxHxD 800x0x400mm
800
400
711
380.5
2
27-37-03-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
205.000
150.000
64.000
6.260
9683.486
9683.486
SV Functional space divid...
WxHxD 800x0x600mm
800
600
711
580.5
2
27-37-03-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
205.000
150.000
64.000
7.680
9683.488
9683.488
SV Functional space divid...
WxHxD 800x0x800mm
800
800
711
780.5
2
27-37-03-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
205.000
150.000
64.000
9.220
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성