카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Stove Adaptor Air B - PMSA 25
Schiedel
Stainless steel system
PMSA25 Ø150-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pmsa25/adaptor_stove_air_b.prj},{NB=Stov.Ada.Air 150/210/0,5/444/BLMO/PMSA25(a)(400)(149803)},{MAT=149803},{EAN=4051921685032},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,SE,NO},{SYS=PMSA25},{SAP=Stov.Ada.Air 150/210/0,5/444/BLMO/PMSA25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=250},{EXTX=210},{A=100},{D1=210},{D1X=250},{NL=155},{ML=444},{SL=BL},{WG=0.848},{SHORT=150/210/0,5/444/BLMO/PMSA25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
D1
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Stov.Ada.Air 150/210/0,5/...
149803
4051921685032
PMSA25
Stov.Ada.Air 150/210/0,5/...
150
250
100
210
155
444
BL
0.848
Stov.Ada.Air 150/210/0,5/...
149804
4051921685049
PMSA25
Stov.Ada.Air 150/210/0,5/...
150
250
100
210
155
444
GY
0.848
Stov.Ada.Air 150/210/0,5/...
149805
4051921685056
PMSA25
Stov.Ada.Air 150/210/0,5/...
150
250
100
210
155
444
WH
0.848
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성