STHICBN, STHICN, SSTHICN, STHICNA - 샤프트홀더 - 브라켓형홀드부살두꺼운타입 -돌출타입-2면 플랜지
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/sthicbn_asmtab.prj},{NB=STHICBN16},{MAT=1018},{ST=Black Oxide},{D=16},{D3D=16},{DTOL=+0.018/0},{DX=16},{N=6.0},{L=32},{D1=28},{H=50},{T=6},{LL=22},{M=M4},{M2=4},{M4='M4'},{P=40},{K=39},{W=32},{P1=33},{F=22},{DD11=4.5},{ALT1=},{PPATH=sthicbn/sthicbn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
N
홀더부 두께(N)
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
M
M(일반나사)
ⁿ/ₐ
P
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD1
d1
[mm]
MBM
고정나사 M
ⁿ/ₐ
ML
길이
[mm]
STHICBN8
STHICBN8
8
+0.015/0
3.5
18
15
32
5
14
M3
25
15
25
0
3.5
0
0
STHICBN8M
STHICBN8M
8M
+0.015/0
3.5
18
15
32
5
14
M4
25
15
25
0
4.5
0
0
STHICBN10
STHICBN10
10
+0.015/0
5.0
20
20
38
5
15
M3
30
20
30
0
4.5
0
0
STHICBN12
STHICBN12
12
+0.018/0
5.0
24
22
40
6
18
M4
32
25
28
16
4.5
0
0
STHICBN15
STHICBN15
15
+0.018/0
5.5
30
26
48
6
22
M4
38
32
32
22
0.0
0
0
STHICBN16
STHICBN16
16
+0.018/0
6.0
32
28
50
6
22
M4
40
32
33
22
5.5
0
0
STHICBN20
STHICBN20
20
+0.021/0
7.5
32
35
63
8
24
M5
50
40
42
25
6.6
0
0
STHICBN25
STHICBN25
25
+0.021/0
7.5
38
40
68
8
27
M5
55
45
45
30
6.6
0
0
STHICBN30
STHICBN30
30
+0.021/0
7.5
38
45
73
10
29
M6
60
50
48
35
6.6
0
0
STHICBN35
STHICBN35
35
+0.025/0
10.0
50
55
89
10
32
M6
72
66
58
50
0.0
0
0
STHICBN40
STHICBN40
40
+0.025/0
15.0
50
70
104
12
35
M6
87
76
68
55
0.0
0
0
STHICBN50
STHICBN50
50
+0.025/0
15.0
50
80
114
12
38
M6
97
91
73
60
0.0
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성