Standard Shape W
Mitsuboshi Belting
Trapezoidal Tooth
H, StarQuick (Quick delivery)
Belt width 38.1mm : StarQuick (Quick delivery)
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/trapezoidal_tooth/h_starquick_q_d/belt_width_38_1mm_starquick_q_d/standard_shape_w.prj},{NB=46H150W (,20,0,0,0,0,,No, ,None,None)},{STDST=-},{STDRT=46},{DESCR=H - Belt Width 38.1 mm},{ORDER=46H150W},{MATERIAL=Casting},{NT=46},{SOB=},{D1=20},{D2=0},{D3=0},{L1=0},{L2=0},{KW=},{TH=No},{THP= },{THS=None},{THNA=None},{PD=185.96},{OD=184.59},{LA=45},{LW=65},{K=20},{D=88},{HH=2.83},{DMIN=20},{DMAX=52},{E=162},{G=14.5},{R=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
STDST
Standard stock
ⁿ/ₐ
STDRT
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DESCR
Description
ⁿ/ₐ
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
LA
Pulley width
[mm]
LW
Width
[mm]
K
Boss width
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
HH
Height
[mm]
DMIN
Bore (min.)
[mm]
DMAX
Bore (max.)
[mm]
E
Diameter of relief
[mm]
G
Depth of relief
[mm]
R
Radius
[mm]
42H150W
-
42
H - Belt Width 38.1 mm
42H150W
Casting
169.79
168.41
45
65
20
88
2.83
20
52
144
14.5
3
44H150W
Standard stock item
44
H - Belt Width 38.1 mm
44H150W
Casting
177.87
176.50
45
65
20
88
2.83
20
52
152
14.5
3
46H150W
-
46
H - Belt Width 38.1 mm
46H150W
Casting
185.96
184.59
45
65
20
88
2.83
20
52
162
14.5
3
48H150W
Standard stock item
48
H - Belt Width 38.1 mm
48H150W
Casting
194.04
192.67
45
65
20
88
2.83
20
52
168
14.5
3
50H150W
Standard stock item
50
H - Belt Width 38.1 mm
50H150W
Casting
202.13
200.76
45
65
20
88
2.83
25
52
176
14.5
3
60H150W
Standard stock item
60
H - Belt Width 38.1 mm
60H150W
Casting
242.55
241.18
45
65
20
88
2.83
25
52
216
14.5
3
72H150W
Standard stock item
72
H - Belt Width 38.1 mm
72H150W
Casting
291.06
289.69
45
70
25
88
2.83
25
52
265
14.5
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성