Standard pressure gauges, connection on bottom
Riegler
AirSentials
Pressure and temperature measurement
Standard pressure gauges 40, 50 ,63 mm »pressure line« Series
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/airsentials/02-druck-und-temperaturmessungen/standardmanometer/standardmanometer_au.prj},{NB=103-KDE },{ARTNO=103-KDE },{MB=0 - 2,5 bar},{FV=-},{GH=Kunststoff},{DM=50.0},{AG=1/4},{X=2},{PRA=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
ARTNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
MB
Measuring range
[bar/psi]
FV
For vacuum
ⁿ/ₐ
GH
Housing
ⁿ/ₐ
DM
Diameter
[mm]
AG
Connection G
ⁿ/ₐ
110.30-KDE
110.30-KDE
-1 / 0 bar
For vacuum
Plastic
40.0
1/8
110.31-KDE
110.31-KDE
0 - 1,6 bar
-
Plastic
40.0
1/8
110.32-KDE
110.32-KDE
0 - 2,5 bar
-
Plastic
40.0
1/8
110.33-KDE
110.33-KDE
0 - 4,0 bar
-
Plastic
40.0
1/8
110.34-KDE
110.34-KDE
0 - 6,0 bar
-
Plastic
40.0
1/8
110.35-KDE
110.35-KDE
0 - 10,0 bar
-
Plastic
40.0
1/8
110.36-KDE
110.36-KDE
0 - 16,0 bar
-
Plastic
40.0
1/8
100-KDE
100-KDE
-1 / 0 bar
For vacuum
Plastic
50.0
1/4
101-KDE
101-KDE
0 - 1,0 bar
-
Plastic
50.0
1/4
102-KDE
102-KDE
0 - 1,6 bar
-
Plastic
50.0
1/4
103-KDE
103-KDE
0 - 2,5 bar
-
Plastic
50.0
1/4
104-KDE
104-KDE
0 - 4,0 bar
-
Plastic
50.0
1/4
105-KDE
105-KDE
0 - 6,0 bar
-
Plastic
50.0
1/4
106-KDE
106-KDE
0 - 10,0 bar
-
Plastic
50.0
1/4
107-KDE
107-KDE
0 - 16,0 bar
-
Plastic
50.0
1/4
6301-DE
6301-DE
-1 / 0 bar
For vacuum
Sheet steel
63.0
1/4
112-DE
112-DE
0 - 1,0 bar
-
Sheet steel
63.0
1/4
113-DE
113-DE
0 - 1,6 bar
-
Sheet steel
63.0
1/4
114-DE
114-DE
0 - 2,5 bar
-
Sheet steel
63.0
1/4
115-DE
115-DE
0 - 4,0 bar
-
Sheet steel
63.0
1/4
116-DE
116-DE
0 - 6,0 bar
-
Sheet steel
63.0
1/4
117-DE
117-DE
0 - 10,0 bar
-
Sheet steel
63.0
1/4
118-DE
118-DE
0 - 16,0 bar
-
Sheet steel
63.0
1/4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성