Kegelräder - Typ B, aus Stahl, gerade verzahnt 90°, Eingriffswinkel 20°, Übersetzungsverhältnis 1:3
Ketten Fuchs
Zahnstangen, Stirnräder, Kegelräder
Kegelräder Typ B Übersetzung 1:2.5, 1:3, 1:3.5, 1:4
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/zahnstangen_stirnraeder_kegelraeder/kegelraeder-typ-b-ueberstezung_1-3_1-4/kegelraeder_b_ue_1_3.prj},{NB=Standard-Kegelraeder Typ B Uebersetzungsverhaeltnis 1:3 420-030-315B},{IDNR=},{CNSORDERNO=420-030-315B},{M=3.0},{Z=15},{DE=53.00},{DP=45.0},{A=41.3},{F=21.0},{DN=40.3},{D1=16.0},{DM=88.00},{L=0.0},{S=0.0},{LM=19.7},{DP1=135.000},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
M
Modul
ⁿ/ₐ
Z
Zähnezahl
ⁿ/ₐ
DE
Abmessungen
[mm]
DP
Abmessungen
[mm]
A
Abmessungen
[mm]
F
Abmessungen
[mm]
DN
Abmessungen
[mm]
D1
Abmessungen
[mm]
DM
Abmessungen
[mm]
L
Abmessungen
[mm]
S
Abmessungen
[mm]
LM
Abmessungen
[mm]
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-010-315B
1.0
15
17.70
15.0
16.6
7.1
13.3
4.0
32.00
0.0
0.0
9.2
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-010-345B
1.0
45
45.30
45.0
17.1
7.1
25.3
8.0
22.00
15.2
1.9
10.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-015-315B
1.5
15
26.50
22.5
22.6
10.5
19.3
8.0
46.00
0.0
0.0
11.7
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-015-345B
1.5
45
68.10
67.5
29.6
10.5
45.3
14.0
37.00
27.2
2.4
20.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-020-315B
2.0
15
35.40
30.0
28.9
14.0
25.3
8.0
60.00
0.0
0.0
14.2
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-020-345B
2.0
45
90.80
90.0
32.1
14.0
45.3
16.0
42.00
28.4
3.7
20.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-025-315B
2.5
15
44.20
37.5
34.6
18.0
32.3
12.0
73.00
0.0
0.0
15.9
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-025-345B
2.5
45
113.40
112.5
39.7
18.0
60.3
20.0
52.00
35.3
4.4
25.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-030-315B
3.0
15
53.00
45.0
41.3
21.0
40.3
16.0
88.00
0.0
0.0
19.7
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-030-345B
3.0
45
136.10
135.0
47.2
21.0
60.3
20.0
62.00
42.0
5.2
30.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-035-315B
3.5
15
61.90
52.5
49.6
23.5
45.3
20.0
105.00
0.0
0.0
25.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-035-345B
3.5
45
158.80
157.5
54.4
23.5
80.3
20.0
72.00
48.6
5.8
35.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-040-315B
4.0
15
70.70
60.0
54.3
27.5
50.3
20.0
117.00
0.0
0.0
25.4
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-040-345B
4.0
45
181.50
180.0
57.0
27.5
80.3
20.0
77.00
50.5
6.5
35.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-045-315B
4.5
15
79.50
67.5
55.2
28.5
55.3
20.0
128.00
0.0
0.0
24.8
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-045-345B
4.5
45
204.20
202.5
63.9
28.5
90.3
20.0
87.00
57.0
6.9
40.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-050-315B
5.0
15
88.40
75.0
65.3
33.0
60.3
20.0
145.00
0.0
0.0
30.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-050-345B
5.0
45
226.90
225.0
66.7
33.0
90.3
20.0
92.00
59.2
7.5
40.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성