카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
ST 3579 - Die sets with guide plate, 2 guide pillars mounted centrically sliding guide, bronze coating
Steinel Normalien
1 Die sets made of steel
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/saulengestelleausstahl_1/st_3579_assmtab.prj},{NB=ST3579.400X315.2},{BESTNR=ST3579.400X315.2},{A=400},{B=315},{A1=250},{C1=40},{C2=50},{C3=32},{C6=25},{C7=15},{K=28},{E1=310},{D1=30},{D2=32},{L=224},{D3=48},{PPATH=st_3579_sch.prj},{WG=125.600},{FUNC=Blanking, Forming, Guiding}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Width
[mm]
A1
Length
[mm]
C1
Height
[mm]
C2
Height
[mm]
C3
Height
[mm]
C6
Height
[mm]
C7
Height
[mm]
K
Length
[mm]
E1
Length
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
L
Height
[mm]
D3
[mm]
WG
Weight
[kg]
ST3579.160X080
ST3579.160X080
160
80
60
32
32
25
15
15
18
100
19
20
180
28
10.700
ST3579.160X100
ST3579.160X100
160
100
60
32
32
25
15
15
18
100
19
20
180
28
13.000
ST3579.160X125
ST3579.160X125
160
125
60
32
32
25
15
15
18
100
19
20
180
28
16.100
ST3579.200X100.1
ST3579.200X100.1
200
100
70
40
40
25
25
15
23
120
24
25
200
40
18.700
ST3579.200X100.2
ST3579.200X100.2
200
100
70
32
40
25
25
15
23
120
24
25
200
40
17.400
ST3579.200X100.3
ST3579.200X100.3
200
100
70
40
32
25
25
15
23
120
24
25
200
40
17.400
ST3579.200X100.4
ST3579.200X100.4
200
100
70
32
32
25
25
15
23
120
24
25
200
40
16.100
ST3579.200X125.1
ST3579.200X125.1
200
125
70
40
40
25
25
15
23
120
24
25
200
40
23.300
ST3579.200X125.2
ST3579.200X125.2
200
125
70
32
40
25
25
15
23
120
24
25
200
40
21.500
ST3579.200X125.3
ST3579.200X125.3
200
125
70
40
32
25
25
15
23
120
24
25
200
40
21.500
ST3579.200X125.4
ST3579.200X125.4
200
125
70
32
32
25
25
15
23
120
24
25
200
40
19.800
ST3579.200X160.1
ST3579.200X160.1
200
160
70
40
40
25
25
15
23
120
24
25
200
40
29.400
ST3579.200X160.2
ST3579.200X160.2
200
160
70
32
40
25
25
15
23
120
24
25
200
40
28.200
ST3579.200X160.3
ST3579.200X160.3
200
160
70
40
32
25
25
15
23
120
24
25
200
40
28.200
ST3579.200X160.4
ST3579.200X160.4
200
160
70
32
32
25
25
15
23
120
24
25
200
40
25.000
ST3579.250X125.1
ST3579.250X125.1
250
125
120
40
40
25
25
15
23
170
24
25
200
40
28.900
ST3579.250X125.2
ST3579.250X125.2
250
125
120
32
40
25
25
15
23
170
24
25
200
40
26.700
ST3579.250X125.3
ST3579.250X125.3
250
125
120
40
32
25
25
15
23
170
24
25
200
40
26.700
ST3579.250X125.4
ST3579.250X125.4
250
125
120
32
32
25
25
15
23
170
24
25
200
40
24.500
ST3579.250X160.1
ST3579.250X160.1
250
160
120
40
40
25
25
15
23
170
24
25
200
40
36.000
ST3579.250X160.2
ST3579.250X160.2
250
160
120
32
40
25
25
15
23
170
24
25
200
40
33.400
ST3579.250X160.3
ST3579.250X160.3
250
160
120
40
32
25
25
15
23
170
24
25
200
40
33.400
ST3579.250X160.4
ST3579.250X160.4
250
160
120
32
32
25
25
15
23
170
24
25
200
40
30.900
ST3579.250X200.1
ST3579.250X200.1
250
200
120
40
40
25
25
15
23
170
24
25
200
40
45.000
ST3579.250X200.2
ST3579.250X200.2
250
200
120
32
40
25
25
15
23
170
24
25
200
40
41.500
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성