카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
SRP - Slotted spring pin - ISO 8752 - Stainless steel 304
HPC
Mechanical drive components
Fixing
Spring pins
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/fixing/spring_pins/srp.prj},{NB=hpc_SRP3-8/B},{DN=3.0},{DMIN=3.15},{DMAX=3.30},{L=8},{L1=8,10,12,14,16,18,20,24,30,40},{B=2.90},{C=0.9},{DOMIN=2.99},{DOMAX=3.10},{Q1=100},{INFO=INFO},{DA=2.100},{X=0.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
DN
Nom. Diam
[mm]
DMIN
Min. Diam.
[mm]
DMAX
Max. Diam.
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DOMIN
Max. hole diameter
[mm]
DOMAX
Min. hole diameter
[mm]
HPC - SRP1.5-6/B
SRP1.5-6/B
1.5
1.62
1.73
1.40
0.5
1.50
1.60
HPC - SRP2-5/B
SRP2-5/B
2.0
2.13
2.25
1.90
0.7
1.99
2.10
HPC - SRP2.5-8/B
SRP2.5-8/B
2.5
2.65
2.78
2.40
0.7
2.49
2.60
HPC - SRP3-8/B
SRP3-8/B
3.0
3.15
3.30
2.90
0.9
2.99
3.10
HPC - SRP4-10/B
SRP4-10/B
4.0
4.20
4.40
3.90
1.1
3.98
4.12
HPC - SRP5-10/B
SRP5-10/B
5.0
5.20
5.45
4.85
1.3
4.95
5.12
HPC - SRP6-20/B
SRP6-20/B
6.0
6.25
6.50
5.85
1.5
5.95
6.13
HPC - SRP8-30/B
SRP8-30/B
8.0
8.30
8.63
7.80
2.0
7.93
8.17
HPC - SRP10-30/B
SRP10-30/B
10.0
10.35
10.75
9.75
2.5
9.93
10.20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성