카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/P FR - Vulkolan® wheels, forged steel centre, swivel top plate bracket type "P", with brake
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
63AC - VULKOLLAN® WHEELS WITH FORGED STEEL CENTRE
Vulkollan® wheels, heavy-duty (P) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie63_al/63p/63_srp_p_fr_asmtab.prj},{NB=636303},{BR=3},{COD=636303},{D=125},{F=40},{H=161},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=48},{O=123},{LC=350},{DD=15},{L1=65},{COD1=637623},{COD2=638623},{COD3=636303},{L=45},{TG=0},{W=2.43},{VER=3},{INFO=Technical description},{PPATH=63_p_asmtpl.prj},{PRA=3},{TG1= 0, 'No', 1, 'Yes'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
636302
636302
100
30
138
100x85
80x60
9
46
123
250
1.75
636303
636303
125
40
161
100x85
80x60
9
48
123
350
2.43
636304
636304
150
40
200
140x110
105x80
11
70
126
750
4.76
636305
636305
175
40
225
140x110
105x80
11
70
126
750
5.71
636306
636306
200
50
250
140x110
105x80
11
70
126
750
7.01
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성